Apps

Apps fra Phoenix Contact

Apps

De nyeste produkter, mobil access til anlæg og meget mere – oplev selv Phoenix Contact på din smartphone eller tablet.

MARKING system – App til passende mærkningsløsninger

MARKING system App

Hvilken mærkning passer til dine krav? Det finder du ud af med MARKING system App.

Ved hjælp af en søgeassistent eller den integrerede produktscanner kommer du hurtigt og nemt frem til den rigtige løsning. Med materialeeditoren opretter du den ønskede mærkning direkte i applikationsmiljøet.

Katalog-app – Et overblik over vores produktsortiment

CATALOG App

Den nye katalog-app giver dig adgang til det fulde sortiment via den kendte Phoenix Contact-produktstruktur.

Intuitiv navigation og forskellige huskelister gør bestillingsproceduren betydeligt lettere: Find når som helst og over alt den rigtige kontakt og den ønskede information.

MAGAZINES – App til multimedie-publikationer

MAGAZINES App

Magazines App giver dig adgang til multimedie-publikationer om de sidste nye produkter og innovationer.

Oplev Phoenix Contact's interaktive verden.

MINI Analog Pro – App til kommunikation med skilleforstærkere

App MINI analog Pro

App MINI Analog Pro giver dig adgang til din skilleforstærker via Near Field Communication (NFC).

Afhængigt af modultype kan du gennemføre komplette konfigurationer eller få hjælp til indstilling af DIP-switch og kalde informationer frem såsom blokdiagrammer eller datablade.

PLC logic – Hurtig adgang til dine logikmodulers procesdata

PLC logic App

Med PLC logic App og den tilhørende Bluetooth-adapter har du hurtig og trådløs adgang til dine logikmodulers procesdata.

Du kan gennemføre parametertilpasninger og overvåge din applikation.

QUINT POWER – App til individuel parametrering af din strømforsyning

QUINT Power App

Bruges til individuel parametrering af din QUINT POWER-strømforsyning via NFC.

Du har bl.a. mulighed for at definere signalniveauer til præventiv funktionsovervågning, indstille udgangsspændingen og tilpasse udgangskarakteristikken specielt til dine behov. Desuden kan du gemme konfigurationsprofiler på dit mobile periferiapparat og sende dem.

TC Mobile I/O – App til brug af SMS-relæ TC MOBILE I/O X200

TC Mobile I/O App

App'en understøtter dig ved brug af SMS-relæ TC MOBILE I/O X200 (fra og med firmware 2.0).

Den viser enhedens status og sender koblingskommandoerne for dig, så det ikke længere er nødvendigt at skrive en SMS.

Visu+ mobile – App til mobil anlægsvisualisering

App Visu+ mobile

Udvid din anlægsvisualisering til smartphones eller tablets med visualiserings-app'en Visu+ mobile.

Med denne kan du indrette fleksible betjenings- og overvågningskoncepter, da du med Visu+ når som helst og overalt har adgang til dit anlæg. App'en er den fleksible udvidelse til visualiseringssoftwaren Visu+.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11