Anvendelsesområder

Anvendelsesområder

Med lynets hast kan alt det, der er vigtigt for dig, være ødelagt

Overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact – pålidelig beskyttelse, hardware af høj kvalitet og nem at installere.

Overspændingsbeskyttelse til boligen

Beskyt dit eget hjem bedst muligt mod lynnedslag og overspænding. Ingen opvarming i vinterperioden? Et ødelagt fjernsyn midt i de olympiske lege? En computer, hvor alle familiebilleder er blevet ødelagt?

Hvis sådanne scenarier gør dig bekymret, bør du alvorligt overveje overspændingsbeskyttelse. For selv lynnedlag, der sker på op til 2 km afstand, kan på et splitsekund ødelægge dine elektroniske enheder, såsom fjernsyn, pc'er og bærbare computere, smartphones, centralvarme, køleskabe og frysere, kaffemaskine og mange andre elektroniske enheder.

Skaden på sådanne enheder kan hurtigt løbe op i tusindvis af kroner. Og selv om indboforsikringen skulle dække skaderne, kan tabet af personlige data ikke erstattes.

Du må have et Adobe Flash plugin installeret, for at indholdet kan vises.

Get Adobe Flash player

Anbefalede overspændingsafledere

Brug følgende konfigurator til at oprette en omfattende beskyttelse til din bolig. Du kan vælge de rigtige produkter i løbet af et øjeblik.