Fjedertilslutning

Fjedertilslutning

Komfortabel og vibrationssikker

Til den nemme og sikre ledningstilslutning

Tilbage til Tilslutningsteknikker

Kategorier

  • Push-in tilslutning
    Push-in tilslutning

    Push-in tilslutningsteknikken med patenteret fjederkammer gør det muligt nemt at fortråde ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj.

  • Push-Lock tilslutning
    Push-Lock tilslutning

    Push-Lock fjederen gør det ved hjælp af vippearmen, der kan betjenes med en hånd, muligt at tilslutte en leder med eller uden terminalrør.

  • Power-Turn tilslutning
    Power-Turn tilslutning

    Med den patentanmeldte Power-Turn-fjederkrafttilslutningsteknik kan store ledere tilsluttes nemt og hurtigt.

  • Fjederkrafttilslutning
    Fjederkrafttilslutning

    Fjederkraftteknikken muliggør en enkel tilslutning af alle ledertyper.

  • SUNCLIX-tilslutning
    SUNCLIX-tilslutning

    Med den patenterede SUNCLIX-fjederkrafttilslutning tilsluttes ledere hurtigt og sikkert.

  • T-LOX-tilslutning med udveksling
    T-LOX-tilslutning med udveksling

    Med T-LOX-tilslutning med udveksling tilsluttes store ledertværsnit uden stort kraftforbrug. Princippet er baseret på en fjeder, som frembringer en programmeret kontaktkraft.

Dine fordele

  • Tidsbesparelse via nem betjening
  • Gennemprøvet vibrationssikkerhed via fjedrende kontaktelementer
  • Høj kontaktkvalitet og lederudtrækningsskræfter via anvendelse af materialer i høj kvalitet
  • Tilslutning af ledere i mærketværsnit med og uden terminalrør via maksimal tilslutningsplads