Tilbage til oversigten

Systemarkitekturer

Ved den konkrete omsættelse af en sikkerhedsapplikation viser - ud over iagttagelsen af alle normative krav - også valget af egnet sikkerhedskoncept, inklusive styrings- og fortolkningslogikkens systemarkitektur, sig at være et komplekst anliggende. Her omfatter udbuddet alt fra sikkerhedsrelæer over konfigurerbare moduler til sikker styring med fieldbustilslutning. Hvis den rigtige teknologi benyttes, kan den sikkerhedsorienterede anvendelse udføres enkelt, økonomisk og standardkonformt.

Sikkerhedskoblingsudstyr

Skematisk illustration af elektromekaniske sikkerhedsrelæer  

Ukompliceret og hurtig konstruktion af enkle sikkerhedssystemer

Enkle applikationer med få sikkerhedsfunktioner, f.eks. en bearbejdningsautomat med en beskyttelsesdør og en nødstop-knap, realiseres med klassiske sikkerhedsafbrydere. Elektromekaniske sikkerhedsrelæer gør det her muligt at opbygge enkle sikkerhedssystemer, som opfylder alle krav, hurtigt og ukompliceret.

Typiske kendetegn for denne systemarkitektur:

  • Klassisk adskillelse af sikkerheds- og funktionsstyring
  • Netværk og in-/output-periferi forskellig
Tilbage til toppen

Konfigurerbare sikkerhedsmoduler

Skematisk illustration af konfigurerbare sikkerhedsmoduler  

Pålidelige og alsidige: Konfigurerbare sikkerhedsmoduler

Med tiltagende anlægsstørrelse øges oftest ikke kun antallet af sikkerhedsfunktioner; tit skal også flere egenskaber realiseres, som f.eks. temporær til- og frakobling af enkelte moduler. Til sådanne anvendelser egner konfigurerbare sikkerhedsmoduler sig.

Typiske kendetegn for denne systemarkitektur:

  • Klassisk adskillelse af sikkerheds- og funktionsstyring
  • Fælles netværk til ikke-sikker kommunikation
  • In-/output-periferi forskellig
Tilbage til toppen

Netværkssikkerhedsløsninger

Skematisk illustration af konfigurerbare sikkerhedsmoduler – decentralt  

Sikkerhedsfunktioner: Forbundet over standardnetværk

I udstrakte anlæg er der som oftest behov for flere sikkerhedsfunktioner. Ofte skal ikke blot standardsignalerne desuden registreres og udlæses decentralt via bussystemer, men også de sikre signaler.

Målet er en markant reducering af fortrådningsarbejdet og en øget fleksibilitet. De konfigurerbare sikkerhedsmoduler, der er fordelt decentralt i netværket, egner sig til små og mellemstore applikationer. De kan anvendes uden sikkerhedsstyring og uden sikkert bussystem. De udveksler de sikkerhedsorienterede signaler via standardnetværket.

Typiske kendetegn for denne systemarkitektur:

  • Klassisk adskillelse af sikkerheds- og funktionsstyring
  • Et fælles netværk til standard- og sikker kommunikation 
  • In-/output-moduler inklusive sikkerhedslogikken fordelt i netværket
Tilbage til toppen

Sikker styringsteknik

Skematisk illustration af programmerbare sikkerhedsstyringer  

Brug af programmerbare sikkerhedsstyringer

Hvis der er tale om komplekse applikationer, og hvis antallet af sikkerhedsfunktioner ikke længere kan realiseres med de beskrevne teknologier, er sikre styringer kombineret med et sikkert bussystem det bedste valg.

Her kan der vælges mellem to forskellige løsningskoncepter:

1) Til det ene koncept tilbydes forskudte sikkerhedsstyringer, dvs. adskilte fra standardstyringen, med eget sikkert netværk, der skal installeres separat, hvilket øger omkostningerne og tidsforbruget tilsvarende.

2) Det andet koncept integrerer den sikre styring i standardstyringen og benytter det allerede eksisterende netværk til at kommunikere med de sikre forbindelsesdele. Denne fremgangsmåde har i praksis vist sig at være den teknisk mest hensigtsmæssige og økonomisk bedste variant.

Typiske kendetegn for denne systemarkitektur:

  • Forskellige grader af integration mulig
  • Fælles kommunikationssystem til standard- og sikkerhedskomponenter
Tilbage til toppen

Sikkerhedsorienterede ind- og udgangsmoduler

Skematisk illustration af sikkerhedsorienterede ind- og udgangsmoduler  

Anvendelse af sikkerhedsorienterede ind- og udgangsmoduler

I mellemstore og store applikationer registreres og udlæses også de sikre signaler via bussystemer. Fordelt i disse netværk kommunikerer de sikkerhedsorienterede ind- og udgangsmoduler med sikkerhedsstyringen og tilpasses applikationen gennem en fleksibel parametrering.

Typiske kendetegn for denne systemarkitektur:

  • Decentraliserede sikre standard-ind- og udgangsmoduler i samspil med en sikkerhedsstyring
  • Fælles kommunikationssystem til standard- og sikkerhedskomponenter via en fieldbus
Tilbage til toppen

Facit

Afgrænsningen af de enkelte sikkerhedsteknologier ud fra antallet af sikkerhedsfunktioner og de logiske lænkningers kompleksitet viser, at der findes en enkel og økonomisk løsning til enhver anvendelsessituation.

Tilbage til toppen