Tilbage til oversigten

PROFIsafe

PROFIsafe er en certificeret profil til PROFIBUS og PROFINET. Med SIL 3 (Safety Integrity Level) og kategori 4 efter EN ISO 13849-1 opfylder PROFIsafe de højeste sikkerhedskrav til proces- og fremstillingsindustrien. Både den sikkerhedsorienterede og den standardmæssige kommunikation finder sted via et og samme kabel.

PROFIsafe-protokol

Skematisk illustration af PROFIsafe-protokol  

PROFIsafe-protokol

PROFIsafe-systemet er en udvidelse af Profibus- og PROFINET-systemet. Med dette system kan frit programmerbare sikkerhedsfunktioner udføres og de hertil nødvendige sikre ind- og udgangsdata fra og til de sikre I/O-enheder overføres.

Kommunikationen mellem den sikre styring og de sikre busforbindelsesdele foregår via PROFIsafe-protokollen, som overlejres standard-profibus- resp. PROFINET-protokollen og indeholder de sikre ind- og udgangsdata samt datasikringsinformationer.

Black Channel-princip

Skematisk illustration af Black Channel-princippet  

Black Channel-princip

PROFIsafe benytter sig akkurat som INTERBUS-Safety af Black-Channel-princippet til overførsel af sikre data via et standardnetværk.

De sikre data, bestående af de rene sikkerhedsrelevante nyttedata og protokol-overhead'en, som er nødvendig til sikringen, overføres sammen med ikke-sikkerhedsrelevante data via Profibus eller PROFINET.

F-Host i den sikre styring og F-Device i I/O-modulet udveksler de sikre signaler på denne måde.

De integrerede sikringsmekanismer beskytter mod følgende mulige fejl:

  • Gentagelse af meddelelser
  • Tab af meddelelser
  • Indføjelse af meddelelser
  • Forkert rækkefølge af meddelelser
  • Dataforvanskning
  • Forsinkelse af meddelelser
  • Tilbagevendende hukommelsesfejl i switches
  • Ombytning af forbindelsesdele

Reaktionstid

Skematisk illustration af reaktionstider med PROFIsafe-system  

Reaktionstider med PROFIsafe-systemet

Beskyttelsesanordningens minimumsafstand til faren afhænger af følgende faktorer:

  • Sensorens forsinkelsestid
  • Sikkerhedsprogrammets bearbejdningstid i sikkerhedsstyringen, inklusive netværksoverførslerne
  • Bearbejdnings- og filtertider i ind- og udgangsmodulerne
  • Aktuatorens forsinkelses- og efterløbstid

Sensorernes og aktuatorernes forsinkelsestider er uafhængige af den anvendte Safety-protokol og skal betragtes separat.

På grundlag af fritløbende, usynkroniserede enkeltprocesser bestemmes reaktionstiden som summen af følgende værdier:

  • Indgangsmodulets watchdog-tid
  • Den watchdog-tid, der er indstillet for netværket - fra indgangsmodulet til styringen
  • Den watchdog-tid, der er indstillet for den sikre styring
  • Den watchdog-tid, der er indstillet for netværket - fra styringen til udgangsmodulet
  • Udgangsmodulet watchdog-tid