Tilbage til oversigten

Links og downloads

Software-assistent SISTEMA

Software-assistent SISTEMA

Softwareværktøjet SISTEMA fra det tyske institut for arbejdssikkerhed (IFA) er en hjælp ved beregning af sikkerheden i styringer i overensstemmelse med DIN EN ISO 13849-1.

På baggrund af såkaldte planlagte arkitekturer danner det Windows-baserede værktøj strukturen for sikkerhedsrelaterede styringsdele (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System). Således beregner det pålidelighedsværdier på forskellige detaljeniveauer samt den opnåede Performance Level (PL).

Trin for trin kan der således registreres forskellige kriterier:

  • Risikoparametre til bestemmelse af det nødvendige Performance Level (PLr)
  • Kategori
  • Foranstaltninger mod fejl med samme årsag (CCF) ved systemer med flere kanaler
  • Middeltid til farlig fejl (MTTFd)
  • Sikkerhedssystemets gennemsnitlige diagnostiske dækning (DCavg) for bygningselementer eller blokke

Parameterændringernes indvirkning på det samlede system vises direkte og kan printes ud som en rapport.

Tilbage til toppen

SISTEMA-bibliotek til Safety-komponenter fra Phoenix Contact

Indlæs hurtigt og fejlfrit alle sikkerhedsrelevante data for sikkerhedsafbrydere eller automatiseringsprodukter fra Phoenix Contact til dit SISTEMA-projekt.

Sådan kommer du hen til Download
Ved at klikke på artikelnummeret kommer du hen til Download-området for eksempelproduktet. Du kan finde aktuel status i SISTEMA-bibliotekerne på tysk og engelsk under fanen Downloads i afsnittet Software.

BeskrivelseDownload
SISTEMA-bibliotek for sikkerhedsafbrydere2904950
SISTEMA-bibliotek til automatiseringsprodukter2700356
BeskrivelseDownload
SISTEMA-bibliotek for sikkerhedsafbrydere
SISTEMA-bibliotek til automatiseringsprodukter
Tilbage til toppen

Standarder, forskrifter og direktiver

Standarder, forskrifter og direktiver

Alt om standarder, forskrifter og direktiver

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

EU-direktiver, love og forordninger

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefon: 0221 / 97668-0
Fax: 0221 / 97668-288

DIN-standarder, ISO-standarder, VDI-direktiver

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

VDE-forskrifter, IEC-standarder

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefon: 030 / 34 80 01 – 0
Fax: 030 / 341 70 93

Tilbage til toppen

Internationale institutioner

Internationale institutioner

Der er flere internationale institutioner, som står for sikkerhedsretningslinjer og normer:

New Approach

Arbejdsresultater fra de tre europæiske institutioner for standarder (CEN, CENELEC og ETSI) sammen med den Europæiske Kommission og EFTA.

The European Committee for Standardization

Informationer om europæiske normer, anvendelser og udvikling.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Normer for del elektrotekniske engineering-miljø.

International Organization for Standardization

Internationale normer for erhvervslivet, staten og samfundet.

International Electrotechnical Commission

Internationale normer og konformitetsvurdering for alle elektriske, elektroniske og dermed relaterede teknologier.

EUR-Lex

Adgang til EU-lovgivning.

Tilbage til toppen