Tilbage til oversigten

Sikkerhedsafbrydere

PSR-sikkerhedsafbrydere

PSR-sikkerhedsafbrydere

Når du kun har brug for få sikkerhedsfunktioner i din maskine, en komponent pr. funktion – så er vores sikkerhedsafbrydere den optimale løsning.

PSR-sikkerhedsafbrydere fra Phoenix Contact kan du tilpasse individuelt til dine krav. Dertil kan du vælge de nødvendige funktioner som nødstop eller tohåndsstyring og blot sætte komponenterne op på række på master-sikkerhedsrelæet.

For dig betyder det høj fleksibilitet samt hurtig og enkel opbygning af dit sikkerhedssystem.

Et plus for dig: Med PSR-TBUS, en DIN-skinne busforbinder, sparer du besværlig kabling. Du klipser blot op til 10 moduler med i alt 42 kontakter på DIN-skinne busforbinder, og så er forbindelsen til master-relæet på plads.

Takket være automatisk driftstyperegistrering kan du installere funktionel sikkerhed uden konfigurationsarbejde.