Tilbage til oversigten

Sikker temperaturovervågning i procesteknikken

Ved en sikker procesovervågning reguleres og overvåges temperaturen i beholderen kontinuerligt. Dermed sker der en konsekvent adskillelse mellem regulering og beskyttelsesanordning.

Udnyt de SIL-certificerede temperaturkonverteres frit programmerbare skiftekontakter til melde- og alarmmeddelelser samt til sikker frakobling.

Temperaturregulering med sikker frakobling

Temperaturregulering med sikker frakobling

Applikationseksempler: Temperaturovervågning med strømudgang

Temperaturovervågning med 4-leder RTD  

Temperaturovervågning med strømudgang - eksempel 1

Tilslutningseksempel 1

Indgang: 4-leder RTD

Udgang: 4-20 mA-strømudgang med enkel signalkontakt (koblingsudgang 1) og sikker grænseværdi ved sikker styring (kombination af koblingsudgang 2 og 3, brydekontakt i række)

Temperaturovervågning pr. termoelement med intern koldpunktskompensation  

Temperaturovervågning med strømudgang - eksempel 2

Tilslutningseksempel 2

Indgang: Termoelement med intern koldpunktskompensation

Udgang: 4-20 mA-strømudgang med enkel signalkontakt (koblingsudgang 1, sluttekontakt) og sikker grænseværdi ved sikker styring (kombination af koblingsudgang 2 og 3, brydekontakt parallel)

Termoelement med ekstern eller uden koldpunktskompensation eller spændingsindgang  

Temperaturovervågning med strømudgang - eksempel 3

Tilslutningseksempel 3

Indgang: Termoelement med ekstern eller uden koldpunktskompensation eller spændingsindgang

Udgang: 4-20 mA-strømudgang med enkel signalkontakt (koblingsudgang 1, sluttekontakt) og sikker grænseværdi (kombination af koblingsudgang 2 og 3, brydekontakt i serie) ved sikker styring

Sikker Ex i-temperaturovervågning i procesteknikken

Temperaturovervågning med 4-leder RTD  

Ex i-temperaturovervågning - eksempel 1

Tilslutningseksempel 1

Indgang: 4-leder RTD

Udgang: 4-20 mA-strømudgang med enkel signalkontakt (koblingsudgang 1) og sikker grænseværdi ved sikker styring (kombination af koblingsudgang 2 og 3, brydekontakt i række)

Temperaturovervågning pr. termoelement med intern koldpunktskompensation  

Ex i-temperaturovervågning - eksempel 2

Tilslutningseksempel 2

Indgang: Termoelement med intern koldpunktskompensation

Udgang: 4-20 mA-strømudgang med enkel signalkontakt (koblingsudgang 1, sluttekontakt) og sikker grænseværdi ved sikker styring (kombination af koblingsudgang 2 og 3, brydekontakt parallel)

Termoelement med ekstern eller uden koldpunktskompensation eller spændingsindgang  

Ex i-temperaturovervågning - eksempel 3

Tilslutningseksempel 3

Indgang: Termoelement med ekstern eller uden koldpunktskompensation eller spændingsindgang

Udgang: 4-20 mA-strømudgang med enkel signalkontakt (koblingsudgang 1, sluttekontakt) og sikker grænseværdi (kombination af koblingsudgang 2 og 3, brydekontakt i serie) ved sikker styring