Tilbage til oversigten

Sikkerhedsafbrydere

På det sikkerhedstekniske område skal koblingsenheder være nemme at håndtere og sikre i driften – dette krav opfylder PSR-serien fra Phoenix Contact.

Sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæer med tvangsstyrede kontakter var de første tilgængelige komponenter til sikker overvågning af sensorer og aktuatorer.

Anvendelsen er optimal i situationer, hvor maskinen eller anlægget kun kræver, at der realiseres et lavt antal sikkerhedfunktioner og logiske lænkninger, f.eks.:

  • Nødstop
  • Overvågning af bevægelige beskyttelsesanordninger, f.eks. beskyttelsesdør
  • Berøringsfri virkende beskyttelsesanordninger (BWS)
  • To-håndskoblinger op til type IIIC
  • Overvågning af stilstand og omdrejningstal

Et sikkerhedsrelæ til sikker overvågning af funktioner i maskiner og anlæg beror på relæteknik med tvangsstyrede kontakter iht. EN 50205.

Tilbage til toppen

Tvangsstyrede kontakter

I en sikkerhedsafbryder med integreret overvågning benyttes tvangsstyringsegenskaben til fejlregistrering.

På den måde registreres tungtvejende fejl, som f.eks. sammensvejsning af kontakter, på pålidelig vis, og der opnås en høj grad af sikkerhed.

Funktionsprincip for tvangsstyrede kontakter
Tilbage til toppen

Sikkerhedsafbrydere og den funktionelle sikkerhed

Skema sikkerhedsafbrydere  

Sikkerhedsrelæ i kategori 4 med redundant struktur

Sikkerhedsafbryderen udgør som subsystem den logiske del af en sikkerhedsfunktion og skal derfor imødekomme de nye sikkerhedskrav. I forbindelse med certificeringsprocessen undersøges, fortolkes og valideres bl.a. følgende af koblingsenhedens kendetegn:

  • Konstruktion ifølge bestemmelserne
  • Gennemsnitligt tidsforløb indtil et farligt udfald indtræder (MTTFd)
  • Diagnosedækningsgrad (DC)
  • Fejl med samme årsag (CCF)
Tilbage til toppen

Intelligente sikkerhedsafbrydere

Med afsæt i de forandringer inden for sikkerhedsteknikken, der gennem tiden har fundet sted, kan de krav, der stilles af de nye sikkerhedsstandarder, i dag opfyldes med moderne teknologier. De nye konfigurerbare sikkerhedsafbrydere tilbyder adskillelige sikkerhedsfunktionaliteter i en smal konstruktion.

Således kan samtlige sikkerhedsfunktioner i en maskine eller et anlæg realiseres med kun én sikkerhedsorienteret koblingsenhed.

Tilbage til toppen