Relæteknologi

Relæteknologi

Innovative løsninger til koblingsenheder

Mere sikkerhed og tilgængelighed i industrien.

At gøre nyskabelser inden for koblingsteknik parate til markedet – det betyder: Kende kravene, samle knowhow fra forskellige områder og selv kunne fremstille nye produkter.

Med teknologikompetence, ekspertteams og årtiers erfaring udfører PHOENIX CONTACT grundforskning og udvikler produkter fra den første ide til seriestatus.

Et innovationseksempel: det nye, smalle basisrelæ med tvangsstyrede kontakter

Det nye 6 mm-basisrelæ

Det nye 6 mm-basisrelæ

Hidtil var basisrelæets størrelse altid en begrænsende faktor. PHOENIX CONTACT har nu udviklet et smalt, tvangsstyret basisrelæ, som med en bredde på bare 6 mm giver fuld effekt – ved lavt energiforbrug og længste systemlevetid.

Miniaturiseringen af mekatroniske funktioner muliggør modularisering af sikkerhedskoncepter – som det eksempelvis kræves for Industrie 4.0.

Basisrelæet som nye koblingsenheder kerne

Fremskridt med ny relæteknologi

Det højkompakte sikkerhedsrelæ PSRmini

Basisrelæet i miniatureform med tvangsførte kontakter muliggør udvikling af et kompakt sikkerhedsrelæ med en bredde på bare 6 mm.

Fra en kontakt pr. modul opbygges sikkerhedsløsningen modulært og særdeles pladsbesparende.

Fordele:

  • Pladsbesparende opbygning, færre omkostninger takket være ekstremt smalle huse på 6 eller 12 mm
  • Brydeeffekt op til 6 A
  • Længste levetid over diagnosedobbeltkontakt
  • Modulær opbygning: nu fra kun en kontakt pr. modul
  • Opbygning af decentrale koncepter ved hjælp af installation helt til Ex-området

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11