Termotransfer-teknologi

Termotransfer-teknologi

Hurtig og billig mærkning

Kompakt termotransfer-teknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordele

  • Pålidelig takket være en gennemprøvet printmetode og lang holdbarhed
  • Servicevenlig takket være vedligeholdelsesfri drift
  • Høj kvalitet takket være klart skriftbillede, stregkoder og tekst fra en højde på 1,6 mm
  • Kompakte og robuste apparater

Printprincip

Printprincip termoprint  

Printprincip termoprint

Ved termoprinteren føres et specielt farvebånd i flere lag mellem printerhoved og komponent. I dette printerhoved er der integreret et varmeelement for hver pixel, som kan opvarmes computerstyret. Disse varmeelementer, såkaldte dots, er placeret i lige linje. De løsner farvelaget og overfører dermed printbillede linje for linje til komponenten, der skal mærkes.

Denne proces er også hurtig og fleksibel. Der kræves dog en overflade af god kvalitet, så farvebåndet hæfter på komponenten uden huller. Mens der til bløde materialer som etiketter findes mange systemer, fås kun få til hårde materialer som polykarbonat.

Farvebånd

Farvebåndet er en central komponent ved termoprintere. Det består af flere lag. Backcoating er konstrueret, så gnidningen helst er lav og den statiske opladning reduceres for at beskytte printerhovedet. Backcoating er belagt med en PET-film med det varmefølsomme farvelag.

Opbygning af en termoprinters farvebånd

Opbygning af en termoprinters farvebånd

Der findes tre forskellige typer farvelag. I termoprintere fra Phoenix Contact bruges harpiksbånd, som indeholder et ekstra skillelag mellem farve og PET-film.

  • Hovedsageligt egnet til printmedier af papir
  • Laver et skarpt, godt læsbart printbillede ved en rå overflade
  • Lav gnidebestandighed
  • Bruges ved lav printenergi
  • Egnet til folier og kunststofoverflader
  • Gnidebestandige printbilleder med en høj varmebestandighed
  • Printbillede meget holdbart og resistent over for opløsningsmidler og kemikalier
  • Højere smeltetemperatur end voksbånd, kræver mere printerhoved-varmeeffekt og en lav printhastighed
  • Overføres til materialet ved høj printenergi
  • Kombinerer egenskaberne ved voks- og harpiksfarvebånd
  • Egner sig til papir og kunststoffer
  • Printbillede er gnidebestandigt og giver en god varmebestandighed
  • Lavere resistens over for opløsningsmidler og kemikalier sammenlignet med rene harpiksbånd
  • Kan bruges i et stort printhastighedsområde og kan derfor bruges til mange opgaver
  • Påføres ved middel printenergi

Om produkterne

Vil du have mere at vide om disse produkter? Klik på følgende knap.