Laserteknologi

Laserteknologi

Vedvarende og sikker mærkning

Pålidelig laserteknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordele

  • Baseret på pulseret Ytterbium-lyslederlaser-teknologi
  • Alsidigt materialeudvalg af aluminium, stål, kunststof og folier
  • Direkte lasermærkning betyder: intet blæk, ingen farvebånd, ingen toner
  • Vedvarende mærkning med gravering, anløbning eller karbonisering
  • Høj kvalitet: Stregkodeegnet, opløsning 500 dpi

Strålekilder

Skematisk opbygning af en fiberlaser  

Skematisk opbygning af en fiberlaser

Ved lasere skelnes mellem to driftstyper:

  • En kontinuerlig laser udstråler en konstant lysbølge med samme intensitet
  • Impulslasere laver en pulserende stråling og deles afhængigt af impulsernes varighed op i kort- eller ultrakort-impulslasere

Lasere specificeres ved hjælp af det anvendte medium: Faststoflasere og gaslasere. Det aktive medium i faststoflasere er doterede glas eller krystaller. Her er fremmede ioner integreret i krystallet i forskellige koncentrationer. Disse ioner foreligger i en bestemt dotering (koncentration). Typiske doteringsmaterialer er neodym, ytterbium, titan og erbium.

Fiberlaseren hører til faststoflaserne og egner sig takket være sin kompakte konstruktion og sin servicevenlighed især til mærkning. En typisk fiberlaser er ytterbium-yttrium-aluminium-granat-laser.

Ytterbium-yttrium-aluminium-granat-lasere udsender infrarød stråling, så laserstrålen sammenlignet med CO2-laserstråler også kan ledes gennem glasfiberkabler. På grund af den korte bølgelængde kan denne laser fokuseres på et mindre område og opnår dermed en højere opløsning end en CO2-laser.

Udsugning

Ved bearbejdning med lasere kan der opstå støv og gasser. Disse skal fjernes fra bearbejdningsrummet, så en ensartet høj kvalitet kan garanteres. En udsugning, som er tilpasset den pågældende opgave, er også nødvendig af arbejdsbeskyttelsesgrunde. En kombination af filtre i forskellige filterklasser giver mening, så en helst høj udsugningsgrad kan garanteres. Der skelnes mellem filtres partikelstørrelse:

  • Grovstøvfilter (partikel > 10 µm)
  • Finstøvfilter (partikel 1 til 10 µm)
  • HEPA-filter (partikel < 1 µm)

Ideelt filtreres luften fra bearbejdningsrummet først ved hjælp af forskellige finstøvfiltre. Derefter filtreres også de mindste partikler fra luften i et andet trin med et HEPA-filter. På den måde kan samlede udskilningsgrader på over 99,9 % opnås.

Om produkterne

Vil du have mere at vide om disse produkter? Klik på følgende knap.