Ydelser

Ydelser Power Supplies

Vi rådgiver dig gerne

Find passende produkter eller løsninger til din individuelle applikation.

Uanset om du skal bruge en strømforsyning til styreskabet eller et system til nødstrømsforsyning – vi leder dig til den rigtige løsning.

Rådgivning og kundespecifikke strømforsyninger

Kundespecifikke strømforsyninger  

Kundespecifikke strømforsyninger

Vi tilbyder dig omfattende teknologisk kompetence, fra kun én leverandør. Ud over standardproduktprogrammet leverer vi individuelt udviklede strømforsyninger til industristyringer, bankautomater, medicinteknologi, telekommunikation og meget andet.

Få glæde af vores mangeårige erfaring inden for udvikling af kundespecifikke apparater: Vi ledsager dig med kompetent projektledelse, fra udviklingen startes op, til serien er klar.

Batchstørrelse 1 – din individuelt tilpassede strømforsyning QUINT POWER

Produktion af strømforsyninger, der kan tilpasses individuelt  

Din individuelt tilpassede strømforsyning, fra et styktal på én

Phoenix Contact tilbyder med QUINT POWER nu den første individuelle strømforsyning i verden, som efter ønske også kan leveres forkonfigureret fra fabrikken.

Konfigurer din individuelt tilpassede strømforsyning: Tilpas signalniveauer og kendelinjer til dit anlægs behov, og bestil QUINT POWER, der fås fra et styktal på én.

Konfigurator til QUINT POWER strømforsyninger, der kan tilpasses individuelt

QUINT POWER strømforsyninger  

QUINT POWER strømforsyninger

Tilpas din strømforsyning optimalt til din anvendelse via den individuelle parametrering.

Konfigurator til strømforsyninger og DC/DC-konvertere

Strømforsyninger og DC/DC-konvertere  

Strømforsyninger og DC/DC-konvertere

Find den rigtige strømforsyning til din applikation i styreskabet.

Konfigurator til afbrydelsesfrie strømforsyninger

Afbrydelsesfrie strømforsyninger  

Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Find det rigtige system til din afbrydelsesfri strømforsyning i styreskabet.