Udskiftning af enhed

Da PROFINET adresserer alle enheder via et entydigt navn, tildeles hver enhed et navn (navngivning af enhed) ved idriftsættelsen.

Øg levetiden med automatiseret enhedsudskiftning

Automatiseret enhedsudskiftning  

PROFINET-styringer kan du udskifte hurtigt og enkelt

Hvis enheden skiftes ud, skal dens navn – eksempelvis via et stikbart hukommelseskort – overføres til den nye komponent. Ved PROFINET-styringer kan denne procedure forenkles.

Hvis en ny enhed uden navn fremkommer et sted i bustopologien, skriver styringen automatisk det gamle navn i denne erstatningsenhed inden for få sekunder. Herefter adresseres enheden automatisk og er driftsklar igen efter få sekunder.

Denne automatiske enhedsudskiftning sparer brugeren meget tid sammenlignet med den manuelle navngivning.