PROFINET-profiler

PROFINET-profilerne regulerer adfærden for automatiseringsenheden og -systemer når det gælder egenskaber som funktionel sikkerhed, drevteknik og energimanagement. Profilerne udvikles i arbejdskredsene af PROFIBUS og PROFINET International (PI) for at sikre åbenhed, interoperabilitet og at enhederne kan udskiftes.

PROFIsafe

PROFIsafe, den sikre kommunikationsprofil til PROFINET

Beskrivelse
PROFIsafe er en sikker og certificeret kommunikationsprofil til anvendelse af den funktionelle sikkerhed på basis af PROFIBUS og PROFINET. PROFIsafe beskriver en sikker datakommunikation med det mål at øge funktionaliteten i anvendelser af den funktionelle sikkerhed.

Samtidig reduceres arbejdet ved installationen og der bliver mulighed for maksimal interoperabilitet og udskiftning af enheder med sikkerhedsfunktioner.


Anvendelse
PROFIsafe er konstrueret således, at standard-PROFINET-netinfrastrukturen benyttes til sikker dataoverførsel. Således er en koeksistens af sikker og ikke sikker datatransport mulig. Det forenkler opbygningen af anlæg og reducerer omkostningerne. Dataoverførsel via WLAN er også mulig.

PROFIsafe-protokollen kan anvendes til sikkerhedsrelaterede anvendelser op til SIL3 iht. IEC 61508 hhv. IEC 62061, sikkerhedskategori 4 iht. EN 954-1 eller PL e iht. ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, enhedsprofilen til drevenheder

Beskrivelse
PROFIdrive er den modulært opbyggede standardprofil til drevteknik på PROFIBUS og PROFINET. Den beskriver obligatoriske egenskaber for drev og encodere med henblik på interoperabilitet og mulighed for udskiftning af enheder inden for PROFIBUS- og PROFINET-anvendelser.

PROFIdrive definerer seks applikationsklasser til drev til næsten alle behov inden for drevautomatiseringen. Derved sikres en enkel og konstant kobling af drev i alle automatiseringsapplikationer.

PROFIdrive-applikationsklasser
På grund af de brede anvendelsesmuligheder er der for PROFIdrive fastlagt seks applikationsklasser inddelt efter funktionsindhold. En drevenhed kan her understøtte en eller flere klasser.

  • Applikationsklasse 1
    Standarddrev med omdrejningstalregulering f.eks. frekvensomformer
  • Applikationsklasse 2
    Som applikationsklasse 1, dog med udvidet funktionalitet (teknologifunktioner)
  • Applikationsklasse 3
    Servodrev med omdrejningstal, placeringsregulering og profilgenerator, f.eks. enakslet-positionsdrev
  • Applikationsklasse 4/5
    Servodrev til central bevægelsesføring med andre aksler  (Motion Control, Computerized Numerical Control, Robotik)
  • Applikationsklasse 6
    Servodrev til decentral automatisering (elektronisk drev, kurveskiver)

Applikationsklasserne 1 til 3 kan realiseres med PROFINET RT. Fra applikationsklasse 4 er den isokrone dataoverførsel med PROFINET IRT tvingende nødvendig.

Multi Profile Drive
Moderne drevenheder skal på grund af udvidede applikationsdrev supplere de klassiske drevfunktioner med nye funktioner som sikkerhedsteknik og energimanagement De bliver dermed til en platform for drevrelaterede automatiseringsfunktioner. Som følge heraf implementeres for fremtiden de generelle Profile PROFIsafe og PROFIenergy i drevenheder for at opfylde disse behov.

PROFIenergy

PROFIenergy

Beskrivelse
PROFIenergy er en generel enhedsprofil, som er konstrueret til anvendelse inden for energimanagment i produktionsanlæg.

PROFIenergy stiller på basis af PROFINET en enhedsgrænseflade til rådighed, ved hjælp af hvilken energiforbruget fra maskiner og anlæg kan styres ved hjælp af overordnede systemer via PROFINET. Det primære fokus ligger her på sparepotentialet af energi under pauser og produktløse faser.

Baggrund
Initiativet til PROFIenergy kommer fra automatiseringsintiativet Deutsche Automobilhersteller (AIDA), hvor Audi, BMW, Mercedes, Porsche og VW er organiseret. Den nye arbejdskreds, som er grundlagt i PROFINET-brugerorganisationen (PNO) offentliggjorde i slutningen af 2009 PROFIenergy-specifikationen. PROFIenergy vil fortsat blive anvendt i moderne automatiseringsenheder.

Anvendelse
PROFIenergy bruger de acykliske PROFINET-tjenester til overførsel af standardiserede kommandoer, som er skræddersyet til følgende anvendelser:

  • Korte pauser
  • Længere pauser
  • Ikke planlagte pauser
  • Måling og visualisering af energiforbruget

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11