Tilbage til oversigten

Kommunikationsprotokoller

Kommunikationsprotokoller

Pålidelig tilslutning af alle deltagere i felten

Ud over OPC UA har den nye styringsplatform også talrige andre kommunikationsprotokoller. PLCnext Technology realiserer ud over den vertikale kommunikation, altså til styresystemet eller til Phoenix Contact-Proficloud, også den horisontale dataudveksling, dvs. mellem forskellige kontrollere.

Tilslutning til det traditionelle feltniveau er også stadig muligt. Her understøttes ud over PROFINET, CANopen og Modbus f.eks. også fjernkontrolprotokoller som IEC 60870-5-104 og 101.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

PLCnext Technology: Åben og fremtidssikret

Med PLCnext Technology kan du leve op til kravene i IoT-verdenen

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk