Tilbage til oversigten

Realtidsegnet og synkron

Realtidsegnet og synkron

Styringen opfylder alle krav

Ud over behandling af PLC-programmer i kun ét programmeringssprog giver PLCnext Technology nu også mulighed for at definere kontrolleropgaver, hvis enkeltdele består af forskellige programmeringssprog. Her er det muligt at kode med både C/C++, C# og IEC 61131-3 samt Matlab Simulink. De enkelte programmer kan dermed behandles i realtid.

Behandlingen af opgaverne kan takket være Multicore-understøttelse fordeles på flere processorkerner. Hermed bliver det muligt at udnytte kontrollerens performance optimalt. Brugeren bestemmer ikke blot antallet af sine PLC-opgaver, men kan desuden også definere det eksakte tidsmæssige forløb og rækkefølgen af dem. Synkrone funktioner og konsekvent adgang til data fra alle programmer sikres hele tiden gennem intelligent datalagring.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

PLCnext Technology: Åben og fremtidssikret

Med PLCnext Technology kan du leve op til kravene i IoT-verdenen

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk