Tilbage til oversigten

Linux

Alle fordelene ved et styresystem i realtid

Alle fordelene ved et styresystem i realtid

Grundlaget for den nye kontrolteknologi er et Linux-styresystem i realtid. Med PLCnext Technology tilbyder vi en styringsløsning, i hvilken alle fordelene ved et Linux-styresystem udnyttes – på en komfortabel måde i et guidet system.

Udnyt denne viden og gratis programmer som f.eks. en SQL-server eller andre moduler fra Open Source Community og spar på denne måde tid til udvikling og omkostninger – men kun hvis du selv ønsker det. For til forskel fra systemet i åbne Linux-pc'ere er der med PLCnext Technology allerede en løsning til stede, som har alle de grundlæggende PLC-funktioner som basis. Det muliggør en hurtigere, guidet ibrugtagning og forhindrer fejl i grundindstillingerne.