Direkte tilslutningsteknik

Montere tilslutningsstik direkte på printkortet – hvordan fungerer det? Kantkonnektorstikkene skal blot skubbes på de to-sidede kontakt-pads på printkortet – så er de klar.

Dine fordele

  • Ingen temperaturbelastning af tilslutningskomponenterne takket være montering uden lodning
  • Direkte montering: Værktøjsfri tilslutning af komponenter på printkortets kontaktpads
  • Fleksible og økonomiske løsninger til Wire-to-Board og Board-to-Board anvendelser

Principper

Vores Wire-to-Board- og Board-to-Board-tilslutningsstik kan uden ekstra værktøj blot stikkes horisontalt på det 1,6 mm tykke printkort. Stikkene er kodet fra fabrikken, så fejltilslutning undgås. Fjedrende låseklinker sørger for fastlåsning på printkortet.

Kantkonnektorstik

Wire-to-Board-kantkonnektorstik  

Wire-to-Board-kantkonnektorstik

Denne families tilslutningsstik muliggør en direkte forbindelse til printkortet:

  • Ledertilslutningen er udlagt i fjederkraftteknik med frontal adgang for skruetrækkeren.
  • Klemmestedet er konstrueret til tilslutning af stive og fleksible ledertyper med en diameter på op til 1,5 mm² (1 mm² ved 3,5 mm deling) med eller uden terminalrør.

 

Printkorttilslutning

Board-to-Board-kantkonnektorstik  

Board-to-Board-kantkonnektorstik

Skal der f.eks. tilsluttes et motorfilter til en frekvensomformer, kan det blot stiktilsluttes ved hjælp af vores Board-to-Board-tilslutningsstik. Printkorttilslutningen vandrer til reservekomponenten. Mekaniske kræfter opfanges konstruktivt over komponenternes huse.

Idet du forbinder printkort direkte med hinanden og danner moduler, forbliver det fleksibelt og pladsbesparende.

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, kan du finde alle printkorttilslutninger med direkte tilslutningsteknik.