SMT-lodning

Overflademonterbare komponenter (Surface Mount Device – SMD) loddes direkte på printkortover- eller undersiden vha. loddeegnede kontaktflader. Da komponenterne ikke skal råde over ledningstilslutninger, som føres gennem borehullerne i printkortet og loddes, giver overflademontering (Surface Mounting Technology – SMT) en særligt tæt bestykning og udnyttelse af begge sider af printkortet.

Dine fordele

  • Gengivelig høj proceskvalitet takket være høj grad af automatisering
  • Høj bestykningstæthed: Printkort, der kan benyttes på begge sider, takket være bundmontering
  • Høj proceseffektivitet gennem forarbejdning af THR- og SMD-komponenter i én proces

Principper

Overflademonterbare printklemmer  

SMT-egnede printklemmer på deres tilslutningsflader

Før de overflademonterbare blokke bestykkes, printes der på de relevante metalliserede pads på printkortet vha. si-, skabelon- eller dispensertryk med loddepasta.

Derefter bestykkes blokkene og hele modulet loddes. Til oversiden af et printkort benyttes ofte Reflow-processen. SMD-blokke på undersiden af et printkort er ofte påklæbet og loddet ved bølgelodning.

Sammenlignet med gennemføringskomponenter kendetegnes SMD-komponenter af lavere holdekræfter på printkortet, hvorfor loddestederne som regel ikke må udsættes for stærk mekanisk belastning. For at sikre at SMD-komponenterne alligevel sidder fast på printkortet, har mange af dem metalanker på siden.

Hvor der er risiko for lignende mekaniske belastninger som for gennemføringskomponenter, anvendes de såkaldte THR-loddeankre. Tilsvarende komponenter benytter således procesfordelene fra begge teknologier – SMT og THR. Phoenix Contact satser på denne fordel ved nyudvikling.

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, kan du finde alle printkorttilslutninger til SMT-lodning.