Direkte tilslutningsteknik SKEDD

SKEDD er en innovativ montageteknik, som forbinder printkortstik direkte med printkortet via gennemkontakterede borehuller. Montering udføres uden værktøj og uden ekstra grunddel. Vha. nitter på siden af tilslutningsstikket sikres en pålidelig og vibrationssikker forbindelse.

Dine fordele

  • Adaptive printkortlayouts: Funktionsudvidelser uden ekstra modul- eller lageromkostninger
  • Direkte montering: Enkel tilslutning manuelt og vibrationssikkert
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver

Principper

Direkte tilslutningsteknik SKEDD  

Direkte tilslutningsteknik SKEDD

Den direkte tilslutningsteknik SKEDD kombinerer fordelene ved to etablerede montageteknikker – press-in teknik og direkte tilslutningsteknik. Pga. de stærke montagekræfter opstår der ved press-in teknologien et gastæt forbindelse mellem kontakterne og printkortet. Denne montagetype egner sig dog ikke til at skabe reversible forbindelser.

Den direkte tilslutningsteknik forudsætter til gengæld, at der er kontaktpads på begge sider af printkortet og anvendes derfor kun ved Board-to-board eller Wire-to-board forbindelser. Den innovative direkte tilslutningsteknik SKEDD muliggør nu reversible, nemt stikbare og langtidsstabile tilslutninger med fuld fleksibilitet i printkortlayoutet.

SKEDD-kontakter

Direkte tilslutningsteknik SKEDD  

SKEDD garanterer en sikker elektrisk forbindelse

SKEDD-kontakter fra Phoenix Contact består af to par ben, som i tilslutningsprocessen tilpasser sig diameteren i de gennemkontakterede printkortboringer. Den således øgede stabilitet af kontakten garanterer også ved mekaniske belastninger som vibrationer en stabil forbindelse mellem tilslutningsstik og printkort.

Det direkte tilslutningsstiks normale kraft i kontakten er udviklet således, at der sikres en sikker elektrisk forbindelse, men at tilslutningsstikket ved service også kan løsnes fra printkortet.

Kvalifikationsbeviser og godkendelser

Testet sikkerhed med SKEDD  

Gennemprøvet sikkerhed til de højeste krav

De direkte tilslutningsstik SKEDD fra Phoenix Contact bygger på teknologi overført på licens fra Würth Elektronik. De direkte tilslutningsstik er som det samlede produktprogram af printkortstik godkendt iht. standarden DIN EN 61984 og gennemgår derfor bl.a. følgende tests:

  • Miljøtests (Korrosionstest med strømmende blandingsgas, temperaturskift o.lign.)
  • Stød- og vibrationstests
  • Test af den elektriske gennemgang og gennemgangsmodstand

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, kan du finde alle printkorttilslutninger med direkte tilslutningsteknik SKEDD.