Printkortmontering

Printkortmontering

Altid den passende løsning

Med vores printtilslutningsteknik kan du frit vælge den passende montagetype.

Tilbage til Teknologier

Kategorier

  • Bølgelodning
    Bølgelodning

    Bølgelodning er en loddeproces, ved hvilken fortrådede elektroniske blokke eller tilslutningselementer efter deres bestykning loddes på printkortet manuelt eller vha. bestykningsautomater.

  • THR-lodning
    THR-lodning

    Monteringsteknikken THR-lodning kombinerer de mekanisk stabile loddeforbindelser fra gennemføringsteknikken med de effektivt automatiserbare produktionsprocesser ved overflademontering.

  • SMT-lodning
    SMT-lodning

    Overflademonterbare komponenter loddes direkte på printkortover- eller undersiden.

  • Press-in teknik
    Press-in teknik

    Montering uden lodning? Press-in teknikken gør det muligt. Denne form for montage er kendetegnet af enkel montering og høje holdekræfter.

  • Direkte tilslutningsteknik
    Direkte tilslutningsteknik

    Montere tilslutningsstik direkte på printkortet – hvordan fungerer det? Kantkonnektorstikkene skal blot skubbes på de to-sidede kontakt-pads på printkortet – så er de klar.

  • Direkte tilslutningsteknik SKEDD
    Direkte tilslutningsteknik SKEDD

    SKEDD er en innovativ montageteknik, som forbinder printkortstik direkte med printkortet via gennemkontakterede borehuller.

Produktprogrammet til printkortmontering egner sig både til manuel bestykning og til halv- og fuldautomatiserede produktionsforløb. Her kan du læse mere om anvendelsesområderne for de forskellige montagetyper og om krav og fordele.

Dine fordele

  • Høj grad af fleksibilitet ved valg af montageteknik
  • Høj pålidelighed takket være DIN-/IEC-certificering
  • Kompetent design-in-understøttelse takket være produktspecialister og online-tools
  • Individuelt produktdesign med kundespecifikt tilpassede varianter og udviklinger
  • Professionel træning vedr. anvendelse af printkortklemmer og stikforbindelser i automatiserede loddeprocesser