Tilbage til oversigten

Kulturmindesmærker

Hermanns-mindesmærket  

LM-S ved Hermanns-mindesmærket i Detmold

Dette applikationseksempel viser anvendelsen af et lynregistreringssystem ved Hermann-mindesmærket i Detmold, Tyskland. Kobberstatuen står på fundamentet af kalksandsten. Tre jordledninger er tilsluttet på statuens sokkel. Ved lynnedslag afledes lynstødstrømmene til jord i det i alt 53 meter høje bygningsværk. På disse afledere er sensorerne monteret. Registreringsenheden er installeret i en styretavle indvendigt i fundamentet.

Ved denne applikation er det ikke den tidlige registrering af potentielle skader på anlægget, som er vigtig. Men på grund af bygningsværkets udsatte placering og højde skal der regnes med lynnedslag. Registreringen af disse nedslag bruges til statisk registrering af lynhændelser og deres styrke. Sådanne applikationer er især interessante for lynforskningen.

Principfremstilling af en LM-S-applikation med et kulturmindesmærke som eksempel

Principfremstilling af en LM-S-applikation med et kulturmindesmærke som eksempel