Tilbage til oversigten

Installation

Sensorhus over afledningen  

Sensorhuset er monteret fast og tæt på afledningen med kabelbånd.

I det cirkelformede magnetfelt afhænger den effektive fieldstyrke af sensorens indføringsdybde i den gennemstrømmede aflednings magnetfelt.

Cirkelformet magnetfelt omkring sensoren  

Cirkelformet magnetfelt omkring sensoren

Indføringsdybden defineres i beregningen ved hjælp af radiussen. Det vil sige, at jo mindre radius er, jo større er fieldstyrken. Det er altså en fordel at montere sensoren så tæt på afledningen som muligt, så den effektive fieldstyrke er så stor som muligt.

Legende:
H = fieldstyrke [A/m]
r = radius [cm]
I = strøm [A]

Radiussens betydning for systemets kalibrering

Sensorhus til LM-S  

Målestrækningen befinder sig i sensorhusets forreste område.

Radiussen er målet for sensorens indføringsdybde i magnetfeltet og til registrering af magnetfeltstyrken H, som er effektiv der. Værdien svarer til afstanden fra lederens midterlinje til sensorhusets ydre kant.

Radiussen formidles ved installationen. Det er vigtigt for kalibreringen af systemet, da den sikrer ens målebetingelser ved forskellige anlægsforhold.