Wireless LAN

Effektive trådløse netværk har mere fleksibilitet og mobilitet

Bogstaverne WLAN

Wireless Local Area Network, forkortet WLAN, betegner et kabelløst, lokalt netværk, som er baseret på standarden IEEE 802.11 og er kompatibel med det kabelbundne Ethernet.

Derfor bliver det også ofte betegnet som Wireless Ethernet. I Ethernet-baserede automatiseringsnetværk som PROFINET RT, EtherNet/IP™ eller Modbus/TCP muliggør Wireless LAN en enkel tilslutning til automatiseringskomponenter via en trådløs forbindelse.

Standarden IEEE 802.11

De forskellige teknikker er specificeret i en gruppe af standard, nemlig IEEE 802.11. De vigtigste standarder i IEEE 802.11 er:

  • IEEE 802.11a: Overførselsstandard i 5 GHz-bånd med op til 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11b: Gammel overførselsstandard i 2,4 GHz-bånd med op til 11 Mbit/s
  • IEEE 802.11g: Overførselsstandard i 2,4 GHz-bånd med op til 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11n: Den nyeste overførselsstandard i 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd med op til 600 Mbit/s
  • IEEE 802.11i: Den mest aktuelle sikkerhedsstandard, også kendt som WPA2
  • IEEE 802.11e: Definerer Quality of Service-funktionerne (QoS)
Sammenligning af de datahastigheder, der kan opnås med WLAN-overførselsstandareden

Sammenligning af de datahastigheder, der kan opnås med WLAN-overførselsstandareden

Standarderne er forskellige, primært hvad angår opnåelige datahastigheder, hvorved den effektivt opnåelige nettodatahastighed kun ligger omkring ca. 50 % (se grafisk fremstilling).

Store netværk med mange deltagere

Wireless LAN udmærker sig ved, at der – som ved Ethernet – kan opbygges netværk med store flader og mange deltagere. I modsætning til det kablede Ethernet drejer det sig ved det trådløse medium om et såkaldt Shared Medium, som alle deltagere i netværket eller frekvensbåndet må dele.

Der opstår længere latenstider i forhold til kablede forbindelser, højere grad af jitter og generelt en reduceret båndbredde, jo flere deltagere der er i netværket. Disse faktorer skal der tages hensyn til ved projektering af automatiseringsanvendelsen. De industrielle WLAN-produkter fra Phoenix Contact er optimeret til korte latenstider med en lav grad af jitter.

Roaming – Mobilitet i netværket

Roaming i WLAN-netværk  

Automatisk roaming af mobile deltagere i WLAN-netværket

En særlig styrke ved Wireless LAN er deltagernes mobilitet i netværket. Deltagerne kan bevæge sig frit på en stor flade i WLAN-netværket og skifter her deres trådløse forbindelser automatisk til det Access Point med det trådløse signal, der passer bedst. Denne proces kaldes roaming.

Det trådløse område i et WLAN-netværk kan her gennem anvendelse af ekstra Access Points forstørres vilkårligt. Den hastighed og pålidelighed, med hvilken deltagerne – de såkaldte WLAN Clients – kan skifte de trådløse celler, er af afgørende betydning for automatiseringsanvendelser. Hurtig og pålidelig roaming er et kvalitetsmærke for industrielle WLAN-produkter fra Phoenix Contact.

Høj ydelse ved høj grad af pålidelighed

Aktuelle Wireless LAN-systemer efter standarden IEEE 802.11n byder sammenlignet med ældre WLAN-standarder på en tydeligt højere datahastighed på flere 100 Mbit/s. Samtidig får man en højere grad af rækkevidde og pålidelighed.

Signaloverførsel med MIMO-antenneteknik

MIMO udnytter målrettet reflekser og flervejsudbredelse med henblik på en højere pålidelighed og datahastighed

Det vigtigste tekniske element i IEEE 802.11n er MIMO-antenneteknikken (Multiple Input, Multiple Output). Den sender og modtager flere parallelle datastrømme samtidig over op til tre aktive antenner. I den forbindelse udnyttes reflekser i rummet målrettet for at øge datahastigheden og forbedre pålidelighed og stabilitet for den trådløse forbindelse, særligt på det industrielle område.

Applikationseksempler

Anvendelsesområderne for Wireless LAN på det industrielle område er alsidige, og de vokser hurtigt. Særligt det tiltagende kommunikationsbehov for proces- og driftsdata samt den samtidige tiltagende mobilitet og steduafhængighed for mange anvendelser forudsætter anvendelse af trådløs netværkskommunikation.