Vandværket Zweckverband Seebachgebiet: Har sparet både tid og penge

Trådløs tilslutning af understationer til styrecentralen med det trådløse system Radioline.

Skiltning vandværk  

Skiltning vandværk

Vandværket Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet anvender en industriegnet trådløs løsning til kommunikationen mellem de forskellige understationer.

Som et led i drikkevandsindvindingen blev dele af fjernkontrolnettet udbygget på grundlag af det nye trådløse Radioline-system fra Phoenix Contact.

Applikation

Vandværket Zweckverband Seebachgebiet sender fra sine stationer i Osthofen, Bechtheim-West og Mölsheim drikkevand ud i et vidt forgrenet forsyningsnet på ca. 500 km længde. Fra hovedpumpeværket i Osthofen sker vandforsyningen via et reservoir, fra 21 vandbeholdere og fra de tilhørende pumpeværker i Bechtheim-West, Gundheim og Dalsheim.

I forbindelse med den kontinuerlige automatisering af vandværket er der blevet etableret elektriske forbindelser til alle vandbeholdere og pumpestationer i forsyningsområdet. Her drejer sig ud over kablede forbindelser også om trådløse løsninger, som allerede er udført med trådløse systemer fra Phoenix Contact.

Nu skulle der tilsluttes ekstra pumpestationer og flere høje beholdere til fjernkontrolnettet. Disse stationer befinder midt mellem vinområderne i bjergene og ligger desuden nogle kilometer væk fra hinanden. At lægge ledninger ud ville derfor have været dyrt og delvis endda umuligt.

Løsning

Radiosystem Radioline  

Radiosystemet Radioline med I/O-udvidelsesmoduler

På grund af de positive erfaringer som vandværket Zweckverband Seebachgebiet havde gjort med den trådløse løsning fra Phoenix Contact, besluttede de ansvarlige sig for Radioline-systemet på grundlag af teknologien Trusted Wireless 2.0.

Den enkle installation og den modulære opbygning af de trådløse stationer opfyldte kravene til anvendelsen, da radiosystemet kan overføre både I/O-signaler eller serielle data og kan udvides fleksibelt.

Trykreduktionsstation med trådløs tilslutning  

I trykreduktionsstationen overføres der tryksignaler og fejlmeldinger trådløst.

Enkel konfiguration uden software

Pumpeværket Bechtheim-West samt de høje beholdere i Heßloch og Dittelsheim er placeret midt mellem områdets vinstokke. Her skal der passeres op til 2,5 km mellem de enkelte bygningsværker med en trådløs løsning og erstattes en defekt kabelforbindelse. Derudover skulle en trykafbrydelsesstation, der ligger ca. 1,5 km fra Heßloch, forbindes med Heßlocher Bauwerk.

"Konfigurationen af de trådløse moduler samt de forskellige analoge og digitale ind- og udgangsmoduler var enkel", beretter Herman-Josef Hofmeister med baggrund i, at Radioline-system ikke kræver ekstra software til overførsel af I/O-signaler. Idriftsættelsen af den trådløse forbindelse og sammenkædningen af I/O-udvidelsesmodulerne sker vha. indstilling af de gevindringe, der befinder sig på frontsiden af komponenterne.

Pålidelig dækning af distancer på op til fem kilometer

Pumpestation i Dalsheim  

Pumpestationen i Dalsheim er udstyret med flere trådløse systemer

Desuden skulle der etableres en ca. 4,5 km lang trådløs forbindelse mellem Monsheim og Dalsheim, således at to nye høje beholdere kunne integreres i netværket.

Parabolantenner, som forstærker det trådløse signal og leder målrettet i én retning, gør det muligt at overvinde denne forholdsvist store afstand. Serielle data sendes over den trådløse vej for at koble de sammenbyggede kontrollere sammen. Bygningsværket i Dalsheim forbinder de høje beholdere til centralen i Osthofen.

Konklusion

Hermann-Josef Hofmeister  

El-installatør Hermann-Josef Hofmeister i vandværket Osthofen

"Gennem anvendelse af det trådløse Radioline-system har Zweckverband Seebachgebiet sparet både tid og penge", konstaterer Hermann-Josef Hofmeister til sidst. "Installationen af to trådløse moduler koster ca. lige så meget som at bestille en gravko, hvor der så godt nok mangler at blive udført jordarbejder".

På grund af mange års gode erfaringer med Trusted Wireless-teknologien kommer Zweckverband Seebachgebiet også fremover til at bruge trådløse systemer fra Phoenix Contact.