Antenneteknik

Antenneteknik

Altid klar til modtagelse

Mere effekt med den rigtige antenneteknik.

Tilbage til Industrial Wireless

Kategorier

Antennesystemet har afgørende betydning for effekten i et trådløst system. Brug af de optimalt egnede antenner kan øge effektiviteten i dit trådløse system betydeligt – derfor fortjener denne del af installationen særlig opmærksomhed.

Omni-rundstråleantenner

Retningsvirkning for en rundstråleantenne  

Retningsvirkning for en rundstråleantenne

Der anvendes rundstråleantenner, når de trådløse moduler befinder sig i forskellige retninger eller er bevægelige. Da der ikke er så meget vundet ved dem, er de mere egnede til korte til mellemlange afstande. Når der er reflekser i miljøet indendøre, kan signalet ved manglende sigtelinje komme fra afsender til modtager via reflekser. Her skal man passe på, at rundstråleantennen ikke monteres umiddelbart foran reflekterende (metalliske) overflader.

Den ideelle installation vil være på spidsen af en mast eller et styreskab, således at antennen har størst muligt frirum i alle retninger. Hvis der er flere rundstråleantenner, skal de monteres i passende afstand til hinanden.

Typiske anvendelsesområder:

  • Dækning af korte til mellemlange distancer
  • Netværk med mange deltagere i forskellige retninger
  • Frit bevægelige anvendelser

Retningsantenner

Retningsvirkning for en retningsantenne  

Retningsvirkning for en retningsantenne

Anvendelse af retningsantenner anbefales til fast installerede, fjernt beliggende stationer, så snart der skal passeres store afstande i sigtlinje. Retningsantenner udstråler sendeeffekten i en foretrukken retning. Det øger rækkevidden og reducerer sandsynligheden for fejl pga. andre brugere uden for dækningsområdet.

Jo højere gevinsten er for en retningsbestemt antenne, desto lavere er dens dækningsområde (åbningsvinkel). Det stiller krav til en nøjagtig udstråling af antennerne i forhold til hinanden.

Typiske anvendelsesområder:

  • Dækning af store afstande
  • Punkt-til-punkt-forbindelser
  • Stationære eller lineært bevægelige applikationer

Antenneteknik til anvendelse indendørs

Du må have et Adobe Flash plugin installeret, for at indholdet kan vises.

Get Adobe Flash player

Antenneteknik til anvendelse udendørs

Du må have et Adobe Flash plugin installeret, for at indholdet kan vises.

Get Adobe Flash player