Teknik

Ladestrøm strømmer gennem halvåbne HPC-køretøjsladestik

500.000 watt i et kølet ladestik

Med HPC revolutionerer vi lynopladningsteknikken. Få mere at vide om, hvordan denne teknologi fungerer.

Tidligere kunne ladestrømme realiseres op til 200 A med CCS (Combined Charging System). Til særligt korte ladetider er der dog behov for betydeligt stærkere strøm. Med traditionel ladeteknik ville dette føre til farlige overophedninger eller i hvert fald kræve større og mere uhåndterbare kabeldiametre.

Vores intelligente HPC-teknologi bygger derfor på en aktiv køling, som muliggør ladestrømme op til 500 A – uden at det går ud over sikkerhed og håndterbarhed.

Hvordan fungerer kølingen i High Power Charging?

Temperaturforløb med og uden køling  

Kølingen sikrer, at den standardmæssigt foreskrevne grænsetemperatur ΔTmax ikke overskrides

I henhold til retningslinjen VDE-AR-E 2623-5-3 og standarden IEC TS 62196-3-1 må ladestik og -ledning maks. være 50 K varmere end den omgivende luft (ΔTmax = 50 K) under opladningen.

For at sikre dette er der i HPC-systemet adskillige integrerede temperatursensorer, som måler varmeudviklingen i realtid, både direkte ved ladestikkets ledningskontakter og i ladeledningen.

En controller evaluerer dataene og regulerer køleindsatsen efter behov. Dermed undgås overophedning på en sikker og standardmæssigt korrekt måde, og samtidig øges energieffektiviteten.

Oversigt over systemet High Power Charging

HPC-system bestående af ladekabel, væggennemføring, køleaggregat og controller  

Komponenter i HPC-systemet

Det modulært opbyggede HPC-system fra Phoenix Contact består af flere komponenter, som er afstemt efter hinanden:

  • Kølet DC-ladekabel
    (CCS type 1 til Nordamerika og CCS type 2 til Europa)
  • Væggennemføring med definerede grænseflader til effekt, kommunikation og køling
  • Køleaggregat, der passer til monteringsstedet, eller varmeveksler fra en af vores teknologipartnere
  • Controller til DC-ladeprocessen og kølingen

Direkte til High Power Charging-ladekabler

Få alle merkantile og tekniske data, tegninger og downloads vedrørende vores High Power Charging-ladekabler samt passende tilbehør, og bestil direkte online.

Andre produkter til opbygning af dine HPC-ladestationer

El-bil ved ladestation  

Bredt produktprogram inden for komponenter til lynladestationer

Ud over vores High Power Charging-system tilbyder vi også en bred vifte af andre produkter til opbygning af effektive lynladestationer.

Disse inkluderer betjeningspaneler, kommunikationsteknologi, energimålere, strømforsyninger, overspændingsbeskyttelse, rækkeklemmer og installationsmateriale.

Din individuelle High Power Charging-løsning

Er du producent af ladestationer til lynopladning eller planlægger af ladestationer og har interesse i vores High Power Charging-teknologi?

Vi hjælper dig gerne og kan sammensætte de rigtige komponenter til din High Power Charging-løsning, så den passer til din applikation.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Hurtigere end forventet

Tænker du, at det tager flere timer at oplade en e-bil? Det hører fortiden til, nu hvor vi har HPC.


Hvordan fungerer High Power Charging?

Læs om, hvordan teknikken i High Power Charging-ladestik fungerer.

Mere om emnet

Spændende videoer, referencer, litteratur og grundlag for elektromobilitet.

Løsninger til elektromobilitet
Løsninger til elektromobilitet

Vores Community om elektromobilitet

Hold dig ajour med information om E-Mobility og lynladestationer

PxC på LinkedIn
Følg os på LinkedIn

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk