High Power Charging – teknologien til lynladestationer

Motorvejsrasteplads med HPC-ladestationer

Hurtige ladestationer til el-biler

Opladning til 100 km rækkevidde på 3-5 minutter: Med vores High Power Charging Technology bliver lange ladetider for el-biler noget, der hører fortiden til.

Tilbage til Teknologier

Kategorier

  • Teknik
    High Power Charging Technology

    Phoenix Contacts intelligente HPC-teknologi er baseret på en aktiv køling, som muliggør ladestrømme op til 500 A – uden at det går ud over sikkerhed og håndterbarhed.

  • Anvendelsesområder
    Anvendelsesområder for HPC-ladeteknik

    HPC-systemet fra Phoenix Contact anvendes der, hvor førere af el-biler ikke har så meget tid, særligt ved motorveje og trafikknudepunkter.

High Power Charging er en opladningsteknologi, som er blevet udviklet af Phoenix Contact, og som er integreret i lynladestationer til el-biler. El-bil-batterier kan hermed lades op til en rækkevidde på 100 km inden for tre til fem minutter. Med denne teknologi har Phoenix Contact sat en milepæl for fremtidens elektromobilitet, fordi High Power Charging i langt højere grad gør opladning af el-biler på el-tankstationer anvendelig til daglig brug. At oplade el-bilen med 500 A på rastepladsen bliver dermed til en biting.

Innovator-award for High Power Charging Technology –
overrakt af modtageren af æresprisen dr. Wladimir Klitschko

Phoenix Contact er med sin High Power Charging Technology årets innovator 2019  

Dirk Moseke, Robert Ewendt og Michael Heinemann fra Phoenix Contact med dr. Wladimir Klitschko og DDW-direktør Michael Oelmann (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Siden torsdag, den 9. maj 2019, har det været officielt: Phoenix Contact er med sin High Power Charging Technology årets innovator 2019. Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, modtog officielt erhvervsprisen, der uddeles af Die Deutsche Wirtschaft (DDW), ved ceremonien i Düsseldorf: "Vi er meget beærede over, at juryen valgte os. Oven i købet så også at få publikumsprisen - det havde vi bestemt ikke regnet med.“

I alt 20 virksomheder blev præmieret - af dem fik kun tre også tildelt publikumsprisen efter en læserafstemning. Prisen blev overrakt personligt af vinderen af æresprisen dr. Wladimir Klitschko. Mere baggrundsinformation og flere billeder fra prisuddelingen findes i vores LinkedIn-artikel.

Stor rækkevidde, ekstremt kort ladetid –
lynladestationer med High Power Charging Technology

High Power Charging-stik giver korte ladetider  

High Power Charging muliggør ultrakorte ladetider for el-biler

Hurtig opladning af rækkevidde til el-biler på el-tankstationer bliver gennem High Power Charging sammenlignelig med optankning af forbrændingsmotor. Denne avancerede opladningsteknologi gør det muligt at oplade batteriet i el-biler under en kort kaffepause, idet den har en ladeeffekt på 500.000 watt (en halv megawatt). Vores High Power Charging-ladestik følger desuden CCS-standarden, dvs. at de også er kompatible med tidlige udgaver af el-biler, som endnu ikke understøtter de nye teknologier. Combined Charging System (CCS) er den allerede etablerede standard for opladning i Europa og Amerika.

Næste generations el-tankstation – hurtig installation og nem vedligeholdelse

Installations- og vedligeholdelsesvenlig el-tankstation  

High Power Charging-systemet er særligt installations- og vedligeholdelsesvenligt

Planlæggere af den fremtidige ladeinfrastruktur og producenter af morgendagens el-bil-ladestationer lægger særlig vægt på en enkel opsætning og en hurtig etablering af den tilsvarende teknologi. Allerede under udviklingen af High Power Charging havde Phoenix Contact fokus på hurtigst mulig installation. Hertil blev der bl.a. udviklet en speciel kabelgennemføring for at lette montering af ladekablet i ladestationen. Tiden for opsætning af en lynladestation med High Power Charging Technology svarer dermed tilnærmelsesvist til den tid, der sættes af til en almindelig el-tankstation.

Vedligeholdelsen af teknologien er lige så brugervenlig som installationen. Til forskel fra de almindelige ladestationer arbejder High Power Charging med en intelligent væskekøling, således at ladestik og -kabler ikke bliver udsat for overophedning pga. de stærke ladestrømme. Brugen af en miljøvenlig blanding af vand og glycol som kølevæske gør service af kølekredsløbet væsentlig nemmere. I modsætning til vedligeholdelseskrævende, lukkede systemer, der arbejder med oliekøling, er det halvåbne system, der kræves til vores ladestik, nemt at vedligeholde.

Ladekabler på offentlige el-tankstationer er udsat for kraftige mekaniske belastninger, hvis de f.eks. tabes på jorden eller køres over. Pin-belægningen er den, der påvirkes mest. High Power Charging-stik fra Phoenix Contact er derfor udviklet således, at det er hurtigt at udskifte kontaktrammerne og effektkontakterne. Reparationen er således enkel og tidsbesparende, så nedetid på ladestationerne minimeres og en kostbar udskiftning af hele ladekablet undgås.

Intelligent ladestik med overførsel af analysedata i realtid

Inde i ladestikket kommer endnu mere intelligent teknologi i spil: Et integreret sensorsystem giver information om High Power Charging-stikkets generelle tilstand, brug og slitage af det samt yderligere analysedata. Alle oplysninger gemmes i ladestikket og sendes desuden til operatøren i realtid. For at sikre maksimal sikkerhed bliver systemet endvidere konstant overvåget for overophedning og eventuelt lækage af kølevæske. Naturligvis er High Power Charging-ladekablet CE-certificeret og opfylder relevante standarder. Hvad angår kablet er der således intet, der står i vejen for en godkendelse af lynladestationen.

High Power Charging-ladestikket i detaljer

Oplev de ovenfor beskrevne features i vores High Power Charging-ladestik. Du skal blot klikke på de viste hotspots for at få mere at vide.

 
High Power Charging-ladestikket set indefra

Yderligere information om komponenter, køling og tekniske data for High Power Charging-systemet findes i vores afsnit om teknik.

Fra Combined Charging System (CCS) til High Power Charging Technology

Lynladestik med intelligente sensorer  

Vores ingeniører mestrede mange udfordringer, da de skulle udvikle ladestikket

Vores High Power Charging Technology er baseret på CCS, dvs. Combined Charging System - den tilknyttede standard opstod i et samarbejde med bilindustrien, med Phoenix Contact som drivkraft. En af de største udfordringer i udviklingen af hurtigladeren var at gøre både ladekablets tværsnit og ladestikkets størrelse og vægt så praktisk som muligt. Dette lod sig kun gøre gennem udvikling af en smart og effektiv køling og en gennemtænkt kabelkonstruktion.

Desuden er stikkene nu forsynet med forsølvede kontakter og indeholder en kontaktholder, som takket være sine fremragende varmeledningsegenskaber samtidig fungerer som kølelegeme. Derved opnås en særlig høj stabilitet samtidig med en fremragende køleeffekt.

Phoenix Contact går forrest, når det handler om standarder og har været med til at grundlægge netværk for e-mobilitet.

Logoer for CharIN og NPM  

Vi er medlem af CharIN og NPM

Inden for elektromobilitet og hurtig opladning af el-biler har Phoenix Contact været i stand til at etablere sig som en af de førende trendsettere på markedet – ikke kun med produkter og nye teknologier, men også gennem deltagelse i standarder for e-mobilitet. Således er Phoenix Contact sammen med førende tyske bilproducenter og TÜV Süd en af grundlæggerne i foreningen CharIN (Charging Interface Initiative), som arbejder med at fremme hurtig opladning af el-biler. CharIN's mål er at at etablere Combined Charging System (CCS) som international standard for el-biler.

Ligeledes repræsenteres Phoenix Contact med administrerende direktør Roland Bent i den nyligt etablerede Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM). Han er her formand for arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med standardisering, certificering og godkendelser (AG 6). Tidligere var han næstformand i AG 4 for forgængerorganisationen Nationale Plattform Elektromobilität (NPE). I denne egenskab har Roland Bent spillet en stor rolle i udformningen af internationale standarder for e-mobilitet. Disse opgaver vil han videreføre og udvide i den nye arbejdsgruppe i NPM.

Elektromobilitet nu og i fremtiden

Elektromobilitet er allerede nu praktisk anvendelig i hverdagen  

Wave Trophy beviser, at elektromobilitet er egnet til brug i hverdagen

E-mobilitet får mere og mere betydning, ikke blot på landsplan, men også internationalt. Desuden er elektromobilitet den miljøvenlige og bæredygtige fremtid for mobilitet, som vi kender den i dag. For at nå dette mål skal mange nye veje betrædes, og innovative teknologier i bil- og el-branchen er en nødvendighed. Ikke mindst af denne årsag er det både regeringens og industriens mål at etablere Tyskland internationalt som et ledende marked og aktivt bidrage til at forme det nye mobilitetsskred som et globalt benchmark.

Med vores High Power Charging Technology til el-tankstationer er der taget endnu et stort skridt i retning af at gøre batteridrevne køretøjer til en del af hverdagen. El-bilers evne til hurtig opladning vil forme fremtiden for elektrisk mobilitet, for kun når denne kan foregå lige så praktisk og hurtigt som tankning af forbrændingsmotorer, vil en permanent accept blandt forbrugerne kunne opnås. Ladestationer for el-biler fremmes for øjeblikket kraftigt af EU og den tyske regering, herunder opførelse af lynladestationer med High Power Charging Technology.

Fremtidens elektromobilitet og ladestationer for el-biler står over for mange udfordringer, der skal mødes med innovative ideer, teknologier og produkter. Phoenix Contact vil følge denne vej i samarbejde med den tyske regering, repræsentanter for bilindustrien, operatører af ladeinfrastruktur og andre partnere og aktivt bidrage til at forme fremtiden for elektromobilitet - ikke mindst gennem High Power Charging og alle fremtidige udviklinger inden for elektromobilitet.

At elektromobilitet allerede i dag er egnet til hverdagsbrug, har Phoenix Contact bevist ved flere lejligheder gennem vellykket deltagelse i Wave Trophy, verdens største el-bil-rally.

Din individuelle High Power Charging-løsning

Er du producent af ladestationer til lynopladning eller planlægger af ladestationer og har interesse i vores High Power Charging-teknologi?

Takket være den modulære konstruktion af vores High Power Charging-system er anvendelsesområderne meget alsidige, således at der ikke er noget i vejen for en landsdækkende opbygning af din ladeinfrastruktur.

Vi hjælper dig gerne og kan sammensætte de rigtige komponenter til din lynladestation, så den passer til din applikation.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Hurtigere end forventet

Tænker du, at det tager flere timer at oplade en e-bil? Det hører fortiden til, nu hvor vi har HPC.


Hvordan fungerer High Power Charging?

Læs om, hvordan teknikken i High Power Charging-ladestik fungerer.

Mere om emnet

Spændende videoer, referencer, litteratur og grundlag for elektromobilitet.

Løsninger til elektromobilitet
Løsninger til elektromobilitet

Vores Community om elektromobilitet

Hold dig ajour med information om E-Mobility og lynladestationer

PxC på LinkedIn
Følg os på LinkedIn

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk