Skruetilslutning med klemmeramme

Skruetilslutning med klemmeramme

Vedligeholdelsesfri fortrådning

Tilslut ledningen med det gennemprøvede Reakdyn-princip.

Dine fordele

  • Komfortabel betjening efter elevatorprincippet
  • Vedligeholdelsesfri takket være Reakdyn-princippet
  • Glimrende korrossionsfasthed af klemmelegemet ved brug af kobberlegeringer af høj kvalitet
  • Lave overgangsmodstande takket være store kontakflader og maksimale kontaktkræfter

Ved spænding af tilslutningspunktet trækkes skruetrækkeren til en højde og terminalen trækkes opad efter elevatorprincippet. Herved skal skruetrækkeren ikke efterføres den aksiale bevægelse.

Skruen støtter sig mod strømbjælken, ledningen føres gennem terminalen under strømbjælken og er ikke udsat for skruens radialkræfter.

Det integrerede skruesikringssystem (Reakdyn-princippet) gør efterspænding af tilslutningskruerne overflødig og forhindrer, at forbindelsen løsner sig utilsigtet. Den udøvende kraft samt Reakdyn-rillen former klemmerammen i det elastiske område. Resultatet er en gevindskånsom skruesikring.