Tilslutningsteknikker

Tilslutningsteknikker

Til signaler, data og effekt

Hos os finder du altid den rigtige tilslutningsteknologi til din anvendelse.

Tilbage til Teknologier

Kategorier

  • Skruetilslutning
    Skruetilslutning

    Vores skruetilslutningsteknik fra Phoenix Contact overbeviser gennem deres vedligeholdelsesfri ledningstilslutning og giver maksimal fleksibilitet med flerledertilslutningen.

  • Fjedertilslutning
    Fjedertilslutning

    Med fjedertilslutningsteknik fra Phoenix Contact har du besluttet dig for høj tilslutningskomfort og intuitiv betjening.

  • Skæretilslutning
    Skæretilslutning

    QUICKON-lyntilslutningsteknik fra Phoenix Contact overbeviser med sin pladsbesparende drejetilslutning med patenteret skærekontakt.

  • Pierce-tilslutning
    Pierce-tilslutning

    Pierce-tilslutningen fra Phoenix Contact er ensbetydende med en sikker tilslutningsteknik uden ledningsforbehandling.

  • Crimptilslutning
    Crimptilslutning

    Crimptilslutningsteknikken fra Phoenix Contact giver mulighed for hurtig, automatiseret tilslutning, når ledere i store styktal skal konfektioneres.

  • Bolttilslutning
    Bolttilslutning

    Bolttilslutningen er udviklet specielt til komfortabel fortrådning af ring- og gaffelkabelsko.

Dine fordele

  • Den passende tilslutningsteknologi til enhver anvendelse
  • Enkel og sikker ledningstilslutning via innovative konstruktionsegenskaber
  • Langtidsstabil og sikker elektrisk forbindelse via materialer af høj kvalitet

Et eksempel på en innovation: Push-in tilslutningsteknik

Push-in tilslutningsteknikken er udviklet til direkte ledningstilslutning: stive eller ledere bestykket med terminalrør kan kontakteres direkte og uden brug af værktøj til ledningstilslutningsstedet.

Den specielle fjederkontur gør det muligt at tilslutte ledere fjederlet med terminalrør fra 0,34 mm². Lave indstikkræfter letter fortrådningen betydeligt. Åbningen af fjederen, uanset om det er til løsning af ledninger eller til tilslutning af fleksible ledere uden terminalrør fra 0,14 mm² – kan ske nemt og uden direkte kontakt til strømførende dele.

Den specielle kontaktfjeder, fremstillet af fjederstål i høj kvalitet, garanterer maksimal kontakt- og lederudtrækningskræfter og en vibrationssikker og gastæt kontaktering.