Tilbage til oversigten

Links og downloads

Produktkonfigurator

Med produktkonfiguratoren finder du den rigtige artikel til din applikation.

Nødvendige oplysninger:

  • Strømforsyningen til den planlagte applikation
  • Antal strømveje
  • Mærkestrøm
  • Ledningslængde

Projekteringsmatrix

Projekteringsmatrixen hjælper med den sekundære planlægning af din strømforsyning. Den beskriver de maksimale ledningslængder afhængigt af

  • af sikkerhedsafbryder
  • af ledertværsnit
  • af strømforsyningens effektklasse

Værdierne for ledningslængderne er distancen(I) fra strømforsyningen og til belastningen.

Grænseparameter for beregningen:

  • Sikkerhedsafbryder CB TM1 x A SFB P
  • Elektromagnetisk udløsning
  • senest ved 10-dobbelt mærkestrøm
  • Omgivelsestemperatur: +20°C

Der er taget hensyn til sikkerhedsafbryderens indre modstande. Ud over kortslutningsstrømmen leverer hver strømforsyning den halve mærkestrøm til parallelt tilsluttede grene.

Beskrivelse Sprog Stand
Projekteringsmatrix sikkerhedsafbryder CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Planlægningshjælp
Tysk 18.06.2013
Projekteringsmatrix sikkerhedsafbryder CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Planlægningshjælp
Engelsk 18.06.2013