Apparatbeskyttelse

Sikkerhedsafbryder

Selektiv strømfordeling

Pålidelig beskyttelse mod skadelig overbelastnings- og kortslutningsstrømme med sikkerhedsafbrydere.

Selektiv apparatbeskyttelse med tilpasset udløsekurve giver den maksimale sikkerhed til alle forbrugere. Således afkobles kun de områder som rent faktisk er udsat for en overbelastnings- eller kortslutningsstrøm. På de følgende sider kan du lære mere om, hvordan beskyttelsesenheder arbejder og hvilke anvendelser de forskellige varianter er egnet til.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

CBM – sikkerhedsafbrydere med flere kanaler

Ibrugtagning og signalisering


Strømbegrænsning – hvad er det?

Afbryderes funktionsmåde med og uden aktiv strømbegrænsning