Tilbage til oversigten

Elektroniske sikkerhedsafbrydere

Elektroniske sikkerhedsafbrydere anvendes ofte inden for kommunikations- og automatiseringsteknikken. De anvendes som regel i forbindelse med 24 V DC koblingsnetdele.

Den aktive strømbegrænsning begrænser faren for en overbelastning af koblingsnetdelen, når der opstår en fejl i en tilsluttet strømkreds. Sådan afbrydes udgangsspændingen ved koblingsnetdelen ikke, og alle andre strømkredse kan arbejde videre.

Applikationseksempel

Applikation elektroniske sikkerhedsafbrydere  

Applikation elektroniske sikkerhedsafbrydere

Elektroniske sikkerhedsafbrydere er f.eks. særdeles velegnet til beskyttelse af relæ, programmerbare styringer, motorer og sensorer, aktorer og ventiler.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11