Tilbage til oversigten

Fordele

Kundefordele ved moderne sikkerhedsafbrydere

  • Pålidelig beskyttelse af de tilsluttede forbrugere
  • Høj fejlsikkerhed
  • Selektiv sikring
  • Central overvågning af strømkredse med statusfjernmelding
  • Servicevenlige muligheder for gentilkobling
  • Lang levetid for anlægget
  • Mange anvendelsesmuligheder
Tilbage til toppen
Lidt plads – meget sikkerhed: med den smalle konstruktion finder sikkerhedsafbrydere plads i næsten alle styreskabe

Hovedegenskaber

  • Pålidelig afkobling i fejltilfælde, også ved stor kabelmodstand eller lange ledninger takket være den aktive strømbegrænsning
  • Hurtig genoptagelse af driften efter en fejl med den indbyggede tænd/sluk-kontakt
  • Statusinformation, som er uafhængig af sted, med entydige overvågnings- og fjernmeldingskoncepter
  • Tilpasset og sikker apparatbeskyttelse på grund af fine mærkestrømgradueringer
  • Pladsbesparende installation med den kompakte konstruktion med 12 mm bredde
  • Høj grad af service med et universelt stikbart huskoncept
  • Central kontrolmulighed med reset- eller styreindgangen, som kan fjernstyres
  • Tidsbesparende installation med gennemgående brokoncept til alle potentialer i grunddelen, som gentager sig

 

  • Pålidelig afkobling i fejltilfælde, også ved stor kabelmodstand eller lange ledninger takket være SFB-udløsekurve
  • Hurtig genoptagelse af driften efter en fejl med den indbyggede tænd/sluk-kontakt.
  • Statusinformation, som er uafhængig af sted, med entydige overvågnings- og fjernmeldingskoncepter
  • Tilpasset og sikker apparatbeskyttelse med fine mærkestrømgradueringer
  • Pladsbesparende installation med kompakt konstruktion med 12 mm bredde
  • Høj grad af service med et universelt stikbart huskoncept
  • Central kontrolmulighed med reset- eller styreindgangen, som kan fjernstyres
  • Tidsbesparende installation på grund af gennemgående brokoncept til alle potentialer i grunddelen, som gentager sig

Sikkerhedsafbryderne fra produktfamilien CB har en kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer. Termomagnetiske og elektroniske sikkerhedsafbrydere
har et gennemtænkt fjernmeldingskoncept til en steduafhængig overvågning af funktioner.

Disse sikkerhedsafbrydere er modulære og stikbare. Sådan kan installationen med grunddelene gøres færdig først. De nødvendige effektafbrydere kan udvælges senere og stikkes i de allerede installerede grunddele. Hvis ændringer i anlægget har indflydelse på den sikrede strømkredses mærkestrøm, kan en effektafbryderkontakt udskiftes uden trådning.

De modulære sikkerhedsafbryderes fleksible installationskoncept giver ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Konstruktionen med en kanal giver mulighed for at kombinere forskellige sikringsværdier over hele det tilgængelige område.

Tilbage til toppen

Grunddele til sikkerhedsafbrydere

Grunddel med Push-in tilslutning eller skruetilslutningsteknik  

Grunddel, valgfrit med Push-in tilslutning eller skruetilslutningsteknik.

Grunddelene fås med skrueklemmer og Push-in tilslutning. Tilslutningen af lederen med den moderne tilslutningsteknik Push-in er enkel og sparer tid ved installationen.

Stive ledere eller ledere bestykket med terminalrør kan indføres i lederskakten uden værktøj. Kontaktfjederen åbner sig af sig selv ved et let tryk. Så trykker den lederen mod strømbjælken. Ledere fra 0,12 mm² til 6 mm² kan tilsluttes med Push-in uden problemer. Alternativt fås grunddelen også med skruetilslutningsteknik.

Tilbage til toppen

Brokoncept

Kortslutningsbroer til potentialfordeling ved rækkeinstallation  

Kortslutningsbroer til potentialfordeling ved rækkeinstallation

Brokonceptet uden huller gør fortrådningen af ensartet potentiale så enkel, som man kan forestille sig. Ved hjælp af kortslutningsbroer kan der foretages en hurtig og individuel potentialfordeling ved en rækkeinstallation af sikkerhedsafbrydere.

Med en dobbeltbro kan tilførslen belastes med 41 A. Og også fjernmeldingstilslutningerne kan let forbindes med hinanden med kortslutningsbroer.

Tilbage til toppen

Sikkerhedsafbryder-board til termomagnetiske effektafbrydere

De flerkanalede sikkerhedsafbryder-boards anvendes f.eks. inden for seriemaskinbygning eller styrings- og procesteknikken. Ved uforandrede ofte forekommende applikationer kan disse færdige varianter med flere kanaler nemt integreres i et anlægskoncept.

På grund af den centrale potentialforgrening reduceres installationsarbejdet til et minimum. Boardsene kan bestykkes individuelt med termomagnetiske effektafbrydere og har således mange forskellige anvendelsesmuligheder. De har tilslutningsklemmer til op til fem forbrugere pr. beskyttelsesgren. På den måde kombinerer disse boards fordelene ved sikkerhedsafbryderserien CB TM1 ... med en enkel og pladsbesparende potentialfordeling.

Overblik over fordelene:

  • Reduceret installationsarbejde med de flerkanalede sikkerhedsafbryder-boards (4 /8 /12 kanaler)
  • Pladsbesparelse på op til 35 procent takket være kompakt modulopbygning
  • 60 A totalstrøm til forsyningen takket være boardets høje strømværdi
  • Effektiv gruppesikring med høje mærkestrømme op til 12 A pr. kanal
  • Sikker tilslutning af op til fem strømkredse pr. kanal med separate fempolede dobbeltklemmer
  • Steduafhængige statusinformationer med fællesfjernmelding i to grupper
  • Høj grad af service med et universelt stikbart huskoncept
  • Variabel bestykning med anvendelse af standardbeskyttelsesstik fra produktrækken af modulære sikkerhedsafbrydere

 

Tilbage til toppen

Sikkerhedsafbryder-boardsenes kendetegn

Sikkerhedsafbryder-boards  

Sikkerhedsafbryder-board

  1. Fællesfjernmelding i to grupper
  2. Kortslutningsbro til seriekobling af fjernmeldingsgrupperne
  3. Effektafbryder med F1, M1 eller SDF-udløsekurve, op til 12 A pr. kanal
  4. Tilslutningsklemmer Plus, 5 x 2,5 mm2
  5. Tilslutningsklemmer Minus, 5 x 2,5 mm2
  6. Alle tilslutningsklemmer i Push-in-teknik
  7. Indbygningshus UM-Pro med forhøjet temperaturbestandighed
  8. Tilslutningsklemmeforsyning 2 x 2 x 16 mm2, op til 60 A, egnet til tilslutningen af en edundant forsyning

 

Tilbage til toppen

Termisk sikkerhedsafbryder

De vigtigste kendetegn:

  • Tilpasset og sikker apparatbeskyttelse på grund af fine mærkestrømgradueringer
  • Hurtig genoptagelse af driften efter en fejl med den indbyggede, mekaniske kontakt
  • Pladsbesparende installation med kompakt konstruktion
  • Standardiseret stikprofil til sikringsholdere med konformitet til autosikringsindsatser efter ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Tidsbesparende installation med standardbrokoncept fra CLIPLINE complete-tilbehøret
  • Høj servicegrad, på grund af stikbar konstruktion
Tilbage til toppen