Tilbage til oversigten

Standarder

Sikkerhedsafbrydere er udviklet til anvendelse i lavspændingskoblingsanlæg. For disse gælder standarden DIN EN 60934. I standarden fastsættes de tekniske forudsætninger for beskyttelsesenheder, som er påkrævet for at beskytte ledninger og komponenter pålideligt. Standarden kræver, at sikkerhedsafbrydere skal have en højere brydeevne end nødvendigt for overbelastningsbetingelser. I kombination med en fastlagt kortslutningsanordning har de en betinget mærkekortslutningsstrøm.

Producenter af sikkerhedsafbrydere tilbyder mærkestrømsstyrker på cirka 0,5 til 16 A i forskellige udløsningstyper. Sådan kan brugeren tilpasse sikkerhedsudstyret helt til sit anlægs krav og dermed opnå en høj levetid.

DIN EN 60934 gælder også for koblingsenheder til beskyttelse af elektriske driftsmidler i tilfælde af henholdsvis under- eller overspænding. De kan anvendes til vekselspændinger på op til 440 V og til jævnspændinger op til 250 V ved en mærkestrøm op til 125 A og for at tænde for en mærkekortslutningsstrøm op til 3000 A. Denne standard indeholder alle nødvendige krav, til at fastlægge/sikre overensstemmelser med de nødvendige driftsparametre.

Til elektroniske effektafbrydere uden galvanisk adskillelse anvendes UL 2346.

Tekniske data

Detaljerende tekniske oplysninger om de beskrevne produkter finder du i de enkelte produktområder.