Tilbage til oversigten

CONTACTRON – til minimalt pladsbehov

Kompakt hus og mange funktioner i en komponent

75 procents pladsbesparelse med et kompakt hus

Med CONTACTRON hybrid-motorstarter kan komponentkombinationer, som hidtil har krævet meget plads i styreskabet, erstattes af bare en enkel komponent.

Alt efter behov forener Hybrid-motorstarteren op til fire funktioner i en komponent. Derudover udmærker den sig ved en smal bredde på kun 22,5 milimeter.

Pladsbehov sammenlignet med almindelige løsninger  

Op til 75 procents pladsbesparelse med CONTACTRON hybrid-motorstartere

Før i tiden krævede mange motoranvendelser flere koblingsenheder

Mekaniske koblingsenheder, såkaldte kontaktorer, kobler typisk drevene til og fra. Hidtil blev overvågningen af motorstrømmen for overbelastning eller blokade overtaget af et motorværns-relæ, som satte motoren i stå i tilfælde af fejl.

Hvis et drev skulle bruges i begge omdrejningsretninger, skulle den koblingstekniske funktion – omskiftningen af to udvendige ledere – udføres over et supplerende koblingselement. Hvis applikationen så også skulle opfylde kravene til den funktionelle sikkerhed, skulle en eller to yderligere koblingselementer kobles på række.

Sammenlagt krævede mange motoranvendelser altså fire eller fem komponenter, som skulle planlægges, fortrådes og kobles tilsvarende. CONTACTRON hybrid-motorstarteren forener disse funktioner i en komponent.