Tilbage til oversigten

Hybrid-motorstarter med fieldbustilslutning

Integrationen i fieldbussystemer implementeres over INTERFACE-tilslutning eller SmartWire-DT™-fortrådningssystemet. Der fås passende gateways til de gængse fieldbussystemer.

Fieldbustilslutning via INTERFACE-system (IFS)

IFS-system  

Fieldbustilslutning via INTERFACE-system

Hybrid-motorstartere forbindes over EMPNET-GATEWAY-IFS med PROFINET. Tilslutningen sker via en DIN-skinne-busforbinder, hvormed 24 V-forsyningsspændingen og styringen af modulerne også finder sted.

Digitale udgange til styring af motorstarterne er ikke nødvendige. Motorerne kan kobles sikkert fra via Enable-indgange med et sikkerhedsrelæ eller en sikker styring iht. PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS har otte digitale indgange og fire ledige, parametrerbare udgange. Især til en modulær eller decentral opbygning kan I/O-kort spares væk ved kontrolleren eller remote-I/O'erne. Så skal f.eks. positionskontakterne forbindes direkte med PROFINET-gatewayen.

Fieldbustilslutning via SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Fieldbustilslutning via SmartWire-DT™

Hybrid-motorstarterne samt kommando- og meldeenhederne forbindes direkte med styringen med SmartWire-DT™ via en gateway.

SmartWire-DT™ reducerer fortrådningsarbejdet. Du nyder godt af overskuelige og kompakte styreskabe. Sikker frakobling realiseres ved hjælp af et PSR-sikkerhedsrelæ.