Tilbage til oversigten

Samarbejde

Tilbageblik på Hannover Messe 2012

Lær mere om samarbejdet „Partnership of Experts“. På en pressekonference på Hannover Messe 2012 udtalte virksomhederne sig herom.

2012

Første resultater af samarbejdet

På Hannover Messe 2012 præsenterede Phoenix Contact de første resultater af samarbejdet med Eaton. Året før, på Hannover Messe 2011, havde begge virksomheder underskrevet en samarbejdsaftale om at arbejde sammen om teknologierne Contractron og SmartWire DT™. Nu præsenterer Phoenix Contact nye CONTRACTRON koblingsapparater med en SmartWire-DT™-tilslutning.

Som resultat af samarbejdet præsenterer Wöhner og Phoenix Contact en kortslutningsfri hybrid-motorstarter, som også kan anvendes på 60 mm samleskinner.

2011

Partnership of Experts

I november 2011 blev også virksomheden Wöhner en del af partnerskabet. Under navnet „Partnership of Experts“ vil firmaerne sammen levere teknik, som er tilpasset til behovene inden for maskin- og anlægsbyging. Med integrationen i "Wöhner CrossLink Technology" skaber Wöhner muligheden for at anvende disse hybrid-motorstartere i 60 mm samleskinnesystemteknikken og også på DIN-bæreskinner ved hjælp af dertil passende adaptere.

Sammen med partnerne Eaton og Wöhner introducerer Phoenix Contact de tre teknologier Smartwire-DT™, Contactron og Crosslink på markedet og videreudvikler og udbygger produktprogrammet.

Samarbejdsaftale med Eaton

På Hannover Messe 2011 underskrev Phoenix Contact og Eaton en samarbejdsaftale, som omhandler udviklingen og markedsføringen af industrielle eletroniske koblingsapparater og kommunikationssystemer.

Målet med samarbejdet er at udvikle og implementere en fælles strategi for de elektroniske motorstartere Contactron samt etableringen af SmartWire-DT™ som ny standard for kommunikationsforbindelse af intelligente koblingsapparater.

Partnership of Experts

Partnership of Experts