Hybrid-motorstarterteknologi

CONTACTRON hybrid-motorstarterteknologi

Smart kobling af motorer

Med hybrid-motorstarterteknologien kobler, reverserer og beskytter du motorer enkelt kompakt og elektronisk sikkert!

CONTACTRON hybrid-motorstarterteknologi er en mikroprocessorstyret kombination af robust relæteknik og slidfri halvlederteknologi. Dette muliggør en skånsom kobling og aflaster relækontakterne betydeligt. Dermed opnår hybrid-motorstartere en levetid, der er 10 gange længere end rent mekaniske koblingsenheder.

Denne innovative teknologi inden for området koblingsapparater har fået tildelt prisen Automation Award: "For første gang har du alle venderelæer på kun 22,5 mm bredde i en enhed – inklusiv sikkerhed".