Teknik

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST er lig med absolut sikre skærmede tilslutningsstik. Få mere at vide om, hvordan denne teknologi fungerer.

Problemfrit skærmkoncept

Produktionsproces med pre- og metal-molding  

Produktionsproces med pre- og metal-molding

Advanced Shielding Technology står for absolut sikker skærmning. Selv under ekstreme miljøpåvirkninger som f.eks. høje mekaniske belastninger eller et lynnedslag beskytter 360°-skærmtilslutningen din data-, signal- og effektoverførsel.

I moderne automatiserede produktionsprocesser med konfektionerede M8- og M12-tilslutningsstik med Advanced Shielding Technology sørger pre- og metal-molding for forbedret skærmeffekt.

Forindkapslingen af basiselementet på kablet sikrer en høj grad af mekanisk stabilitet ved anvendelser med aksial belastning. Specialudviklet tin til elektriske og mekaniske krav giver en sikker og pålidelig 360°-skærmtilslutning.

Den fuldstændige kombination af skærmvæv og stik på en stor flade garanterer desuden en absolut sikker EMC-beskyttelse, optimal varmeafledning og robusthed over for overspændinger og spidsbelastninger for strøm.