Anvendelsesområder

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact

Absolut sikker skærmning

Advanced Shielding Technology optimerer den nuværende konstruktion af M8- og M12-tilslutningsstik.

Mekaniske belastninger

Mekanisk belastning med kabelkæder  

Absolut pålidelig

Advanced Shielding Technology sørger for stød- og vibrationsfasthed ved maksimale mekaniske belastninger i applikationer med vrid, kabelkæder eller robotteknik.

Maskiner og produktionsanlæg

Et maksimum af oppetid  

Absolut sikker

Hvis der opstår en kortslutning i nogle maskindele, kan der med Advanced Shielding Technology flyde en strøm over skærmen, indtil sikringerne udløses. Takket være den lave opvarmning sørger skærmningen med det store areal for mere sikkerhed og reducerer brandrisikoen.

Elektromagnetisk stærkt belastede omgivelser

EMC-beskyttelse i applikationer med robotteknik  

Absolut fremtidssikret

På området for intelligente produktionsanlæg og industrielle netværk udfører Advanced Shielding Technology fremtidssikret overførsel af store datamængder og konstant stigende overførselshastigheder på op til 40 GBit/s. Den forbedrede skærmafledningsevne yder her sikker beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser.

Motorstyringsteknik

Transiente overspændinger pga. koblingsprocesser med induktive belastninger  

Absolut modstandsdygtig

Ved kobling af induktive belastninger som motorer opstår der kortvarigt høje spændinger. Konfektionerede tilslutningsstik med Advanced Shielding Technology er takket være den problemfri forbindelse af skærmvæv og stik modstandsdygtig over for transiente overspændinger og sørger for en højere anlægsoppetid.

Udendørs anvendelse

Lynnedslag i udendørs applikationer  

Absolut robust

Takket være den robuste forbindelse og 360°-skærmoverdækning modstår tilslutningsstik med Advanced Shielding Technology endda lynnedslag og spidsbelastninger for strøm på op til 20 kA uden problemer. Dermed er de særligt egnede til anvendelse i udendørs anvendelser.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11