ACB Technology

ACB Technology

Redundant helt hen til belastningen

Aktive redundansmoduler med ACB Technology sørger for vedvarende redundant energiforsyning af din belastning.

Redundante strømforsyninger sørger i anlæg med den højeste sikkerhedskrav for, at anlægget ikke går i stå, hvis der er fejl i en strømforsyning. I dette tilfælde gælder det om at inddrage alle potentielle fejlkilder i overvågningen, lige fra de forsynende ledninger og hen til strømforsyningen og belastningen.

Auto Current Balancing (ACB)

QUINT ORING-strømforsyning  

Symmetrisk opdeling af belastningsstrømmen

ACB Technology i QUINT ORING-modulerne sørger for en symmetrisk belastning af strømforsyningerne.

Forskelle i indgangsspændingen mellem strømforsyningerne registreres konstant og udlignes ved en afvigelse på op til 300 mV automatisk. Belastningsstrømmen opdeler sig således automatisk helt symmetrisk.

Gennem anvendelse af moderne MOSFET-teknologi reduceres den termiske belastning, som opstår, i modsætning til klassiske dioder med op til 70 procent. Denne lave tabseffekt sørger for at alle komponenter i styreskabet holdes køligere og dermed lever længere.

Tilbage til toppen

Alt i balance

Søjlevisning for en QUINT ORING-strømforsyning  

Visning af den symmetriske belastning på komponenten

En søjlevisning signaliserer den symmetriske belastning af strømforsyningerne. Brugeren kan med et hurtigt blik se, hvilken indgangsspænding er den højeste, dvs. hvilken strømforsyning, der er mest belastet.

Det er nemt at aflæse forskellige tilstande, problemer opdages hurtigt og kan løses med kort varsel. Visningen og præsentationen lever op til NAMUR-anbefalingen.

Tilbage til toppen

Permanent redundansovervågning

LED-visning af potentialfri signalkontakt på en QUINT ORING strømforsyning  

Fuldstændig overvågning af redundans

QUINT-ORING-modulerne overvåger belastningsstrømmen og advarer, så snart en indstillet værdi overskrides.

Hvis brugeren tilslutter flere belastninger til en redundant strømforsyning ved en anlægsudvidelse, kan dette medføre tab af redundans.

Eksemplet på et scenarie, som er beskrevet i det følgende afsnit, tydeliggør dette.

Tilbage til toppen

Eksempel-scenarie

Scenarie: redundant anvendelse af strømforsyninger  

Eksempel 1: redundans ok, eksempel 2: ingen redundans

To redundante strømforsyninger med hver 5 A mærkestrøm forsyner en kontroller, som skal bruge 5 A.

Tilslutter man en belastning mere på 3 A, kan denne forsynes af strømforsyningens effektreserve. Den nødvendige strøm på 8 A gøres tilgængelig uden fald i spændingen.

Her er der dog ingen redundans mere: Hvis en af de to strømforsyninger nu falder ud, kan det andet modul ikke levere de 8 A. LED'en signalerer straks til anlægsbrugeren, at der ikke længere er redundans.

Tilbage til toppen