Wireless Serial

Wireless Serial

Trådløs overførsel af serielle data

Brug vores pålidelige trådløse forbindelser til styringer eller serielle perifere apparater.

Tilbage til Industrial Wireless

Kategorier

  • Produktliste Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline med Trusted Wireless 2.0-radioteknologi til pålidelig registrering og fordeling af I/O-signaler i store industrianlæg.

Søg i Wireless Serial

Vis alle produkter i denne kategori

Fleksibel, minimum af vedligeholdelse og effektiv – drag også fordel af den moderne radioteknik i den serielle dataoverførsel via RS-232/485-grænseflader. I det brede produktprogram fra Phoenix Contact finder du helt sikkert den rigtige løsning til dine applikationer.

Dine fordele

  • Færre udgifter til installation og vedligeholdelse på grund af bortfaldet af ledninger
  • Bevægelsesfrihed til mobile eller udskiftelige automatiseringskomponenter takket være seriel kommunikation
  • Ingen løbende omkostninger til overførselsmedier takket være slidfri radioteknik
  • Hurtig og enkel installation og idriftsættelse via brugervenlig installation
  • Enkle punkt-til-punkt- eller netværksforbindelser med op til 250 deltagere (linje, stjerne, mesh)

Radiosystemet Radioline

Radioline trådløst modul  

Radioline er radiosystemet for store anlæg

Radioline er radiosystemet til store anlæg. Med det trådløse system kan flere styringer eller serielle periferiapparater sammenkobles nemt og hurtigt over de serielle grænseflader RS-232 eller RS-485 via radiosignaler. Dataoverførslen sker transparent, således at diverse protokoller, som f.eks. Modbus eller PROFIBUS, kan videresendes.

  • Høj grad af pålidelighed takket være Trusted Wireless-teknologi
  • Understøttede frekvensbånd: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Rækkevidder på op til 32 kilometer via indstillelig datahastighed
  • Fleksibel i netværksopbygningen: Radioline understøtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse mesh-netværk med op til 250 deltagere
  • Spar apparater: Med kun et apparat overføres I/O-signaler og serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler: Takket være DIN-skinne busforbinder og Hot Swap-feature

Anvendelseseksempel PROFIBUS-kabelerstatning med Radioline

Trådløs overførsel af serielle data mellem rensningsbassiner  

PROFIBUS-kabelerstatning

Særligt ved roterende anvendelser er slæberinge et problem i datakommunikationen. Med radiosystemer fra Phoenix Contact kan bevægelige eller svært tilgængelige automatiseringskomponenter nemt, pålideligt og omkostningseffektivt integreres i et PROFIBUS- eller Ethernet-automatiseringsnetværk. Den optimale vandkvalitet opnås takket være en sikker overvågning af efterrensningsprocessen.

  • Radiomodul RAD-2400-IFS som PROFIBUS-kabelerstatning
  • PROFIBUS-datarate op til 93,75 kbit/s
  • Rækkevidde op til 3 km
  • Op til 14 deltagere i stjernenetværk

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Referrer: https://www.google.com/

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk