Tilbage til oversigten

Maksimal frihed i netværksopbygningen – med WirelessHART-gateway

WirelessHART-gateway fra Phoenix Contact er løsningen, når svært tilgængelige sensorer skal integreres nemt i dit netværk.

Innovativ teknik for fleksibilitet og let betjening

WirelessHART-gateway  

WirelessHART-gatewayen fra Phoenix Contact

Vores WirelessHART-gateway består iht. HART-standarden af en access point, en netværksmanager og en gateway.

Access Point opretter forbindelsen til forskellige komponenter via radio. Netværksmanageren er softwaren, som styrer det komplicerede netværk, optimerer datatrafikken og som sørger for sikkerhed og autentificering af fieldkomponenterne.

Gatewayen er portalen mellem anlæggets netværk eller Host-systemet og WirelessHART-netværket. Det omfatter både den fysiske Ethernet-grænseflade og protokol Modbus-TCP.    

Tilslutning af gatewayen med WLAN-teknologi eller Ethernet

Gateway med integreret 802.11b/g-WLAN-transceiver  

Effektiv trådløs kommunikation via WLAN

WirelessHART-gatewayen er udstyret med en integreret 802.11b/g-WLAN-transceiver. Sådan forbinder du op til 250 WirelessHART-fieldkomponenter nemt via Ethernet-porten eller WLAN-Client-transceiveren. Samtidig med bortfalder omkostningerne til dyre kabler til Ethernet-forbindelsen. 

Komponenten konverterer HART-data til modbus TCP. Det vil sige, at du integrerer din komponenter i alle gængse asset-management-systemer.

Konfiguration og diagnose klares nemt med en almindelig webbrowser, takket være den integrerede webserver. Yderligere diagnosemuligheder fås via RF-link-relæer og RSSI-testpunkt, hvor du kan kontrollere status for WLAN-forbindelsen og signalstyrken.

En AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) med 128 bit sørger for sikkerheden af dit WirelessHART. WLAN-dataene krypteres via WEP, WPA eller WPA2/802.11i.

Let installation takket være HART-til-Modbus-TCP-tabel

HART to modbus-TCP-logo  

Mindre konfiguration takket være HART-til-modbus-TCP-tabel

Let installation og ibrugtagning er nogle af fordelene ved WirelessHART-gateways. Dette sørger konverteringen af HART-data i modbus TCP-registeret for. Så snart enheden er forbundet, tilordnes en modbus-IP og der anvendes et standardiseret adresseringsskema.

Det betyder mindre konfiguration.    

Pålidelig redundansfunktion og omkostningsattraktiv opbygning af netværk

Pålidelige redundansfunktioner  

Pålidelige redundansfunktioner

WirelessHART-gatewayen har en integreret WLAN-Client, som gør at du sparer Ethernet-kablingen til kontrolrummet. Derudover installerer du gateways uden de store omkostninger i umiddelbar nærhed af fieldet.

WLAN- og LAN-grænseflader kan drives parallelt på WirelessHART-gatewayen, da begge grænseflader konfigureres med entydige IP-adresser. 

Din fordel: Du kan bruge WLAN-grænsefladen som backup-forbindelse til LAN-tilslutningen og dermed kommunikere redundant.

Mobil adgang til WirelessHART-gateways og -komponenter

Mobil adgang  

Mobil adgang via WLAN-egnede komponenter

Konfigurer også WirelessHART-gatewayen i ad-hoc-modus. I denne modus kan du få direkte adgang til gatewayen ved hjælp af en WLAN-egnet komponent uden brug af en WLAN-access point.

Brugeren tilslutter sig til gatewayen via en laptop eller PDA for f.eks. at programmere eller diagnosticere.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer