Tilbage til oversigten

Integrering på den nemme måde – med WirelessHART-adapter

Knyt fjerne fieldkomponenter til dit netværk

WirelessHART-adapter  

Integrér fieldkomponenter nemt og enkelt – med WirelessHART-adapter

WirelessHART-adapteren er det smarte alternativ til kabelforbundet HART-programmering. Har du tidligere skullet tilslutte HART-komponenter direkte med et kabel til dit netværk, kan det nu ske trådløst uden de store omkostninger. Den pågældende fieldkomponent tilsluttes ganske enkelt med WirelessHART-adapteren og straks er den en del af netværket.

Adapteren tilsluttes enten direkte til fieldkomponenten eller på et hvilket som helst sted i den analoge sløjfe.

Strømforsyningen til WirelessHART-adapteren er fleksibel og kan tilpasses dine behov.

Adapter med strømsløjfeforsyning (loop powered)

WirelessHART-adapter  

Strømforsyning nemt via sløjfestrømmen

Reducer installationsarbejdet! Når du forbinder din WirelessHART-adapter med en eksisterende fieldkomponent, er en 4 til 20 mA-strømsløjfeforsyning tilstrækkelig til driften.

Adapter med separat spændingsforsyning

Adapter med spændingsforsyning  

Adapter med 24 V DC-spændingsforsyning

Rækker strømsløjfeforsyningen ikke til driften af WirelessHART-adapteren kan der som alternativ anvendes en separat DC-strømforsyning. Det vil sige, din adapter arbejder pålideligt og at det 4 til 20 mA-signal forbliver uforstyrret.

Flere komponenter pr. adapter – takket være multidrop-modus

Multidrop-adapter  

Flere HART-komponenter på en adapter

Vores WirelessHART-adapter kan også anvendes i multidrop-modus. Det vil sige, at der til en adapter kan tilsluttes op til fire HART-komponenter, hvor der ikke er et 4 til 20 mA-signal. Her forsynges adapteren via en separat DC-spænding. De tilsluttede komponenter forsynes igen af adapteren.    

Integrér ikke HART-egnede 4 til 20 mA komponenter

Integrér 4-til-20-mA-komponenter  

Integrér 4 til 20 mA-komponenter i radionetværket

Med WirelessHART-adapteren kan du også integrere 4 til 20 mA-komponenter, som ikke er egnet til HART, i et WirelessHART-netværk.

Til dette anvendes vores WirelessHART-adapter med en separat DC-strømforsyning. De tilsluttede komponenter forsynes via adapterens strømsløjfe. Derefter måles strømsløjfen og overføres som procesværdi.

Fleksibel programmering

HART-programmering  

Fleksibel programmering – takket være HART-programmeringsværktøj

Programmeringen af WirelessHART-adapteren sker let med et HART-programmeringsværktøj. Dette forbindes med adapterens HART-modemsløjfe.

Tilsluttede HART-komponenter kan programmeres direkte uden ny tilslutning af programmeringsværktøjet.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer