Tilbage til oversigten

Visualisering på topniveau: med SCADA-teknologi

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) er computerstøttet overvågning og kontrol af tekniske processer. Grænsefladen til interaktioner mellem menneske og maskine.

Visualiseringer med SCADA-funktioner overbeviser med deres skalerbarhed og alsidighed. De kan anvendes overalt, hvor der betjenes og overvåges komplekse maskiner, anlæg eller automatiserede processer.

Via den centrale overvågning af et anlæg på eksempelvis en pc eller andre HMI-komponenter (menneske-maskine-interface) bortfalder tidligere visninger som kontakter eller signalgivere.

Din fordel: gængse standarder i dataformater eller kommunikation understøttes af SCADA.

Det tilbyder SCADA

Ubegrænsede muligheder med SCADA-visualiseringer  

Ubegrænsede muligheder med SCADA-visualiseringer

Unikt ved SCADA-visualiseringssoftware: mange funktioner.

  • Betjening og overvågning af anlæg og maskiner
  • Trending: for eksempel optegning af kurver med måledata
  • Alarmering: overvågning af procesværdier for tilladte og ikke-tilladte tilstande inklusive orientering af brugeren
  • Datalogging: registrering af data i en database for senere analyse eller grafisk fremstilling
  • Brugermanagement: tildeling og begrænsning af brugerrettigheder
  • Reporting: analyse af indsamlede data og visning af dataene som rapport