Visualisering

Software til betjening og overvågning

Software til betjening og overvågning

Dit menneske-maskine-interface: Visualiseringssoftware til ethvert anvendelsesområde.

Tilbage til Software

Kategorier

Søg i Visualisering

Vis alle produkter i denne kategori

Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering. Nyd godt af vores brede produktprogram inden for betjening og overvågning.

Dine fordele

  • Altid den rigtige software med prismæssigt og funktionelt tilpassede versioner
  • Egnet til enhver anvendelse: lige fra det enkle brugerinterface til SCADA-løsningen
  • Mange anvendelsesmuligheder: den samme software lige fra HMI-komponenten til IPC'en
  • Intuitiv betjening takket være overskuelig grafisk overflade

Visu+ – den fleksible og skalerbare SCADA-visualisering

Software-karton Visu+  

Visu+: til SCADA-visualisering

Visualiseringssoftwaren med SCADA-funktionalitet egner sig til alle applikationer: fra kompakte touchpanels til industri-pc'er. Foruden standardfunktioner som trend- og alarmmanagement har Visu+ mange funktionaliteter til alarmfordeling og en data-logging med tilslutning til eksterne databaser. Udvalget af funktioner afrundes af en førsteklasses grafisk rapportering og Audit-Trail-funktioner iht. FDA 21 CRF, del 11.

Visu+ kører både på Windows-pc'er og Embedded-platforme (Windows CE). Touchpanels fra Phoenix Contact er allerede konstrueret med realtidskomponenten til Embedded­-enheder. Med OPC Classic-grænsefladen og talrige direkte drivere kan Visu+ tilsluttes kontrollere fra Phoenix Contact og gængse kontrollerproducenter.

 

Til mobil anvendelse fås native App Visu+ mobile til styresystemerne iOS og Android. Takket være Multitouch-understøttelse muliggøres komfortabel betjening også på Smart Devices.

Visu+ Express – visualiseringssoftware til enkel indføring

Software-karton til Visu+ Express  

Gratis visualisierungssoftware Visu+ Express

En god visualiseringssoftware er grundlag for en effektiv automatisering, både i produktionsområdet og direkte på maskinen. Den gratis software Visu+ Express giver en nem adgang til visualisering af typiske betjenings- og overvågningsopgaver.

Takket være den tætte sammenhæng med touchpanels fra Phoenix Contact egner softwaren sig optimalt til HMI-applikationer. Visu+ Express dækker alle funktioner, som kræves i de typiske HMI-omgivelser. Det omfatter f.eks. omfattende grafiske muligheder, integreret hændelses- og alarmmanagement, data-logging, trend-fremstilling eller opskriftadministration.

 

OPC Classic-grænsefladen fra Phoenix Contact og udvalgte direkte drivere til gængse kontrollere garanterer tilslutning af procesdata. Visu+ Express er skalerbar og fuldstændig kompatibel opad til softwaren Visu+.

WebVisit – foretag webbaseret visualisering

Softwarekarton Webvisit  

Visualisering på webbasis: Webvisit

Webvisit er den rigtige løsning til omsætning af webbaserede visualiseringsopgaver. Softwaren er fleksibel, billig og nem at betjene. Til fremstilling af visualiseringsapplikationen kræves takket være HTML5 kun en traditionel browser. Anlægget betjenes og overvåges dermed, uden at skulle installere ekstra software.

Projektet gemmes direkte på styringen. Dermed er de mængder af data, som Webvisit bearbejder, bestemt af kontrollerens kapacitet. Webvisit egner sig fremragende til små til mellemstore applikationer.