Ventilstik og -kabler

Ventilstik og -kabler

Pålidelig i den hårde hverdag

Sats på vores brede udvalg af ventilstik til pålidelig tilslutning af ventiler i feltet.

Tilbage til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søg i Ventilstik og -kabler

Vis alle produkter i denne kategori

Ventilstik bliver i praksis sat på en hård prøve på grund af temperatur- eller mekaniske påvirkninger eller kontakt med olier og fedt. Vores brede produktprogram er velegnet til disse hårde anvendelsesbetingelser.

Dine fordele

  • Fleksibel udformning af kabling takket være stort produktprogram
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Komfortabel tilslutning takket være pakning integreret i håndgrebet
  • Bedre økonomi takket være anvendelse af innovative ventilstik

Produktprogram for ventilstik og -kabler

Ventilstik konstruktioner  

Ventilstikkenes forskellige konstruktioner

Ventilstik og -kabler fås i fem forskellige konstruktioner (A, B, BI, C, CI) og til trykafbryder (AD). Anvendelsesområdet strækker sig fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC. Til en enkel registrering i tilfælde af fejl fås vores ventilstik med synlig LED.

Overblik over egenskaberne:

  • God synlighed af LED ved alle placeringer
  • UL-godkendte materialer og ledningskvaliteter
  • PUR- (standard) og PVC-ledninger kan fås
  • Temperaturområde fra -25 °C til +85 °C
  • Egnet til forskellige anvendelsesområder

 

Ventilstik og -kabler til udendørs anvendelse

Dumper  

Typisk udendørs anvendelse

Ventilstik med høj kapslingsklasse bruges i erhvervskøretøjer, byggeri-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner. De er modstandsdygtige over for stoffer som for eksempel ozon, salt, benzin eller olie.

Vores program:

  • Ventilstik til udendørs anvendelse i type A og AD i kapslingsklasse IP66K/IP68
  • Deutsch-tilslutningsstik med høj tæthed i kapslingsklasse IP69K
  • Superseal-tilslutningsstik, vandtætte og med høj modstandsdygtighed over for aggressive miljøbetingelser

Ventilstik med energireduceringsfunktion

Ventilstik med energireduceringsfunktion  

50 % mindre energiforbrug

Ventilstikkene med energireduceringsfunktion er kendetegnet ved et op til 50 % reduceret strømforbrug sammenlignet med traditionelle varianter. Energireduceringsfunktionen sænker holdestrømmen efter styring af ventilen til 50 %. Mindre dimensionerede netdele kan dermed anvendes. 

Ventilstikkenes funktionalitet og kompatibilitet svarer til den velkendte standard. En integration i eksisterende anlæg er nem at gennemføre.

Vores program:

  • Konfektionerede kabler med ventilstik med energireduceringsfunktion til 24 V DC-drift i konstruktionerne A, B, BI, C og CI

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk