Unmanaged switches

Fleksibel og pålidelig

Fleksibel og pålidelig

Standardfunktioner, variabelt portantal og forskellige konstruktioner. Det scorer vores unmanaged switches point på.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Unmanaged switches

Vis alle produkter i denne kategori

Planlæg netværket nøjagtigt til applikationen. Phoenix Contact har også den rigtige switch til dine krav.

Dine fordele

  • Stor medie- og tilslutningsmangfoldighed med op til 16 porte (inklusive 3 lyslederporte)
  • Fuldt industriegnet til vedvarende drift – takket være høj støjsikkerhed, robust metalhus og stort temperaturområde
  • Sikker drift: Hurtig diagnose, ekstra meldekontakt og redundant spændingsforsyning
  • Sikkert fortrådet takket være mekanisk kabelaflåsning eller blokerbare porte
  • Datapakker prioriteres med Quality of Service-funktion

Økonomisk og alsidig

Unmanaged switches – økonomiske og alsidige  

Unmanaged switches – økonomiske og alsidige

SFNB-switches

I begynderklassen har vi de gunstige SFNB-switches med op til 8 porte og overførselshastigheder på 10/100 Mbit/s. Det pladsbesparende metalhus og temperaturområdet fra -10 til +60 °C sikrer driften i industrielle omgivelser. 3 lyslederporte til singlemode- og multimode-glaslyslederkabler sørger for pålidelig switching over store afstande.

SF- og SFN-switches

Standardfunktioner bearbejdes optimalt med vores SF- og SFN-switches. Enhederne vælges i smal eller flad konstruktion. Begge switch-typer har op til 16 porte, overførselshastigheder på 10/100 Mbit/s og redundant strømforsyning. Der er mulighed for at sikre kablerne med en mekanisk aflåsning. SFN-switchene prioriterer derudover datapakker med Quality of Service-funktionen. For at sikre pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk fås de også som PROFINET-varianter med PTCP-filter.

Robust og effektiv

Unmanaged Switches – robuste og effektive  

Unmanaged Switches – robuste og effektive

SFNT-switches

Vil du koble pålideligt i industrielle omgivelser? Så er SFNT-switches til temperaturområder fra -40 til +75 °C den passende løsning. Systemdata: op til 16 porte, redundant strømforsyning og maksimalt 2 lyslederporte. Kablingen kan låses mekanisk.

SFN-gigabit-switches

SFN-gigabit-switches er konstrueret til høje krav til datagennemstrømning. På 5 eller 8 porte modtages og sendes data med gigabit-hastighed over single- eller multimode-glaslyslederkabler. Plus: redundant strømforsyning og Quality of Service-funktioner.